- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Odpowiednie części/materiały
- Rozmiary dostępne do wyceny
Rozmiary dostępne do wyceny
- Zakres rozmiarów produktów dostępnych do automatycznej wyceny jest następujący.
- Dla każdej części składowej tworzącej produkt obowiązują maksymalne wymiary zewnętrzne (kierunek długości). Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie usługi dla części wykonanych z płaskich blach Materiał, obróbka powierzchni, rozmiar.
- W przypadku produktów spoza zakresu automatycznej wyceny można złożyć wniosek o wycenę za pośrednictwem działu wsparcia meviy.
| Materiał: Metale żelazne | Obróbka powierzchni | Zewnętrzne wymiary produktu [mm] (Suma długości, szerokości i wysokości) | Maksymalny wymiar części składowych [mm] | Masa produktu [kg] |
|---|---|---|---|---|
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) EN 1.0038 equiv. | ー | 30–2000*1 | ~1200 | ~27 |
| Malowanie/powłoka | ||||
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | ||||
| Czernienie (Black Oxide) | ||||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | ||||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | ||||
| EN 1.0330 equiv. | Cynkowanie elektrolityczne |
| Materiał: Stal nierdzewna | Metoda wykończenia | Wymiary produktu [mm] (Suma długości, szerokości i wysokości) | Maksymalny wymiar części składowych [mm] | Masa produktu [kg] |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 – equiv. | No.1 | 30–2000 | ~1200 | ~27 |
| 2B | ||||
| Polerowanie jednostronne #400 | ||||
| EN 1.4016 equiv. | 2B |
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchni | Wymiary produktu [mm] (Suma długości, szerokości i wysokości) | Maksymalny wymiar części składowych [mm] | Masa produktu [kg] |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | – | 30–2000*1 | ~1200 | ~27 |
| Anodowanie (bezbarwne) | ||||
| Anodowanie (czarne) | ||||
| Anodowanie na czarno (matowe) |
- *1 Wymiary (zob. tabela w załączniku) różnią się w zależności od obróbki powierzchniowej i materiału.
|
Wymiary zewnętrzne [mm] (maksymalne) | ||
|---|---|---|---|
| Długość | Szerokość | Wysokość | |
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 1200 | 800 | 300 |
| Czernienie (Black Oxide) | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | 1150 | 900 | 120 |
| EN AW-5052 equiv. (Brak obróbki powierzchniowej) | 1200 | 920 | 920 |
| Anodowanie (bezbarwne) | 600 | 400 | |
| Anodowanie (czarne) | |||
| Anodowanie na czarno (matowe) | 1100 | 800 | 400 |