Materiał, obróbka powierzchni

  • Materiały i obróbki powierzchni obsługiwane przez naszą usługę spawanych elementów z giętej blachy są następujące.
  • 〇: Automatyczna wycena możliwa, △: Automatyczna wycena niemożliwa, ale możliwa jest wycena ręczna w wykonaniu zespołu wsparcia meviy
  • *Szczegółowe informacje o typach spawania i metodach wykończenia znajdują się w sekcji „Instrukcje i szczegóły dotyczące informacji o spawaniu”.
Materiał: Metale żelazneObróbka powierzchniGrubość blachy*1Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laseroweZgrzewanie punktowe

Wykończenie spoiny:

Tylko usuwanie śladów przypaleń

Wykończenie spoiny

Wykończenie szlifierką
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco))–1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0〇〇

〇

~3,2 mm
Malowanie / powłoka*2–〇
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)〇〇
Czernienie (Black Oxide)〇〇
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)〇〇
Chromian trójwartościowy (czarny)–〇–
EN 1.0038 equiv.–9,0 10,0 12,0 16,0〇〇–
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)9,0〇〇–
Czernienie (Black Oxide)〇〇–
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)〇〇–
EN 1.0330 equiv.Cynkowanie elektrolityczne*31,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2〇–〇
Materiał: Stal nierdzewnaMetoda wykończeniaGrubość blachySpawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laseroweZgrzewanie punktowe

Wykończenie spoiny:

Tylko usuwanie śladów przypaleń

Wykończenie spoiny

Wykończenie szlifierką
EN 1.4301 – equiv.No.19,0 10,0 12,0〇〇–
2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇〇

〇

~3,0 mm
Polerowanie jednostronne #400*4*51,0 1,2 1,5 2,0 3,0〇〇△
Wykończenie hairline jednostronne*4*5*6△△△
EN 1.4016 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0〇〇〇
Materiał: AluminiumObróbka powierzchniGrubość blachySpawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laseroweZgrzewanie punktowe

Wykończenie spoiny:

Tylko usuwanie śladów przypaleń

Wykończenie spoiny

Wykończenie szlifierką
EN AW−5052 equiv.–1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇〇

〇

~2,5 mm
Anodyzowanie (bezbarwne)〇〇△
Anodyzowanie (czarne)〇〇
Anodyzowanie na czarno (matowe)*7〇〇
Materiał: Blacha perforowanaŚrednica otworu × podziałka
otworów*8
Współczynnik powierzchni
otwartej
Grubość blachySpawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laseroweZgrzewanie punktowe

Wykończenie spoiny:

Tylko usuwanie śladów przypaleń

Wykończenie spoiny

Wykończenie szlifierką
  • Blacha perforowana – typ otworów okrągłych przesuniętych 60° –
  • (EN 1.4301 – equiv. -BA, wyżarzanie jasne)
ø2×3p40,3%1,0△△–
ø3×5p32,7%1,0 1,5△△–
ø5×8p35,4%△△–
ø8×12p40,2%1,5△△–
    
  • *1 Tolerancja grubości blachy wynosi orientacyjnie ±10%.
  • *2 Dostępnych są wszystkie 14 kolorów. Szczegółowe informacje znajdują się w „Typy kolorów farb”.

    Niektóre produkty powlekane (2 kolory powłoki proszkowej (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 kolorów powłoki rozpuszczalnikowej) nie są dostępne dla grubości blachy 6 mm lub większej.
  • *3 Ponieważ jest to środek do obróbki wstępnej, powłoka nie będzie przylegać do obrabianej powierzchni.
  • *4 Z wyjątkiem obszarów spawanych i ich bezpośredniego otoczenia, produkty są dostarczane z nałożoną folią ochronną (tylko na powierzchniach blachy).
  • *5 Stroną wykończenia będzie powierzchnia polerowana.
  • *6 Informacje o kierunku szczotkowania znajdują się w instrukcji blacharskiej „O kierunku hairline”.
  • *7 Anodyzowanie na czarno (matowe) nie jest dostępne dla kształtów wycinanych.
  • *8 Specyfikacje średnicy otworów i podziałki znajdują się na poniższym diagramie. Kierunek podziałki otworów jest dowolny.
  • *9 Mogą wystąpić różnice w wykończeniu powierzchni między częściami z blachy a gotowymi produktami spawanymi z płaskiej blachy. Jeśli jest to niedopuszczalne, poproś przedstawiciela o przygotowanie wyceny.

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑