Podstawowe zasady modelowania

  • Podczas modelowania części ze spawanych elementów z blachy, jeśli część można traktować jako rozwijalną blachę, może zostać wyceniona jako element ze spawanej blachy nawet wtedy, gdy model nie daje się bezpośrednio rozwinąć.
  • Model należy tworzyć zgodnie z poniższymi zasadami konfiguracji części.

1. Modele jednoczęściowe

AStan umożliwiający rozwinięcie
  • BStan nierozwijalny
  • *Dotyczy wyłącznie modeli o jednakowej grubości blachy.

Po imporcie do meviy

*W przypadku B model zostanie przekonwertowany do kształtu (A), który można wykonać jako element spawany z blachy.

  • W przypadku spoin narożnych zaleca się modelowanie wycięć o wymiarze nie większym niż dwukrotność grubości blachy (od strony czołowej) oraz z kątem przecięcia gięcia i spoiny wynoszącym co najmniej 90 stopni.
  • Jeżeli chcesz pokazać spoinę, zastosuj wypełnienie spoiną pachwinową po jednej lub po obu stronach. W przeglądarce 3D strony z wypełnieniem są podświetlane na fioletowo.
a) Wymiar a wycięcia w narożniku skrzynki musi być nie większy niż dwukrotność grubości blachy.

b) Kąt przecięcia gięcia i spoiny musi wynosić co najmniej 90°.

Uwaga

  • Wypełnianie otworów w narożnikach nie ma zastosowania, gdy gięcie i spoina przecinają się pod kątem innym niż 90 stopni.
  • Jeśli wymagane jest wypełnianie otworów, wpisz komentarz w polu Dodatkowe instrukcje produkcyjne.

Przykład: Dla wszystkich trzech linii spoin

*Uwaga: brak podświetlenia narożnika w przeglądarce 3D.
A. Można rozwinąć
B.Tylko gdy występuje jedna sekcja z gięciem R, model może zostać rozwinięty (jeśli jest złożony z jednej bryły).

*W przypadku kształtów skrzynkowych zawierających gięcia R zaleca się modelowanie w stanie A — stanie rozwijalnym.

Modele złożone z dwóch lub większej liczby części (1): łączenie identycznych blach

AStan, w którym dwie części są złożone z oddzielnych brył
  • BDwie części złożone z tej samej bryły
  • *Dotyczy wyłącznie modeli o jednakowej grubości blachy.

Po imporcie do meviy

*Model B zostanie przekonwertowany do kształtu (A), który można wykonać jako element spawany z blachy.

Model złożony z dwóch lub większej liczby części (2): zachodzące na siebie blachy

ARozdzielone lokalizacje spawania BStan zintegrowany
*Model B nie podlega konwersji.

Po imporcie do meviy

Części składowe tworzące produkt spawany należy modelować zgodnie z „Podstawowymi zasadami modelowania” dla blach meviy.

W przypadku zasad modelowania części blaszanych tworzących produkty spawane zapoznaj się z sekcją „Podstawowe zasady modelowania” w instrukcji Plate Manual.

  • Lica spoin nie są wyświetlane w przeglądarce 3D. Aby automatycznie rozpoznać lokalizacje spawania, należy ustawić informacje o spawaniu w przeglądarce 3D.
  • Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Konfigurowanie informacji o spawaniu”.
Przykład: model z dodanymi licami spoin
Przykład: model odzwierciedlający ślady zgrzewów punktowych

Ostatnio przeglądane artykuły