- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Wybieralne rozmiary gniazd
Wybieralne rozmiary gniazd
Górna granica średnicy otworu pilotażowego gniazda
- W meviy po wybraniu montażu gniazda należy odpowiednio zmienić ustawienia informacji o otworze dla otworów montażowych.
- Metoda montażu wykorzystuje spawanie łukowe. Należy pamiętać, że w usłudze części z blachy montaż gniazda jest dostępny wyłącznie w ramach wyceny ręcznej.
- Możliwy do wyboru rozmiar gniazda zależy od średnicy otworu montażowego.
- Dla każdego rozmiaru gniazda zdefiniowano maksymalną dopuszczalną średnicę otworu.
- Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.
Metale żelazne
| Rozmiar gniazda | Górna granica średnicy otworu pilotażowego (d) | Przykład |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 19,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 22,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 28,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 32,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 38,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 46,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 58,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 63,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 76,0 |
Stal nierdzewna
| Rozmiar gniazda | Górna granica średnicy otworu pilotażowego (d) | Przykład |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 15,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 19,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 22,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 27,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 33,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 40,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 49,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 55,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 68,0 |
Maksymalna liczba gniazd kwalifikujących się do automatycznej wyceny
- Warunkiem automatycznej wyceny jest ograniczenie liczby gniazd, które można zamontować w jednym modelu.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli. - Jeśli liczba gniazd do zamontowania przekracza ten limit, wycenę może przygotować zespół wsparcia meviy.
| Maksymalna liczba gniazd kwalifikujących się do automatycznej wyceny na model |
|---|
| 4 |
Wybór rozmiaru gniazda
- W poniższej tabeli podano materiały, grubości blachy i rozmiary umożliwiające montaż gniazda.
- Nie można wybrać montażu gniazda dla opcji Aluminium, blacha perforowana, blacha dystansowa, przezroczysta żywica i materiał kompozytowy.
| Materiał | Grubość blachy | Rozmiar gniazda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 ~ 6,0 | 6A (Rc1/8) | 8A (Rc1/4) | 10A (Rc3/8) | 15A (Rc1/2) | 20A (Rc3/4) | 25A (Rc1) | 32A (Rc1 1/4) | 40A (Rc1 1/2) | 50A (Rc2) |
|
1,0 ~ 6,0 | 6A (Rc1/8) | 8A (Rc1/4) | 10A (Rc3/8) | 15A (Rc1/2) | 20A (Rc3/4) | 25A (Rc1) | 32A (Rc1 1/4) | 40A (Rc1 1/2) | 50A (Rc2) |
