Specyfikacje obróbki otworów produktów z zamontowanym gniazdem

Metale żelazne
NR Rozmiar 6A (Rc1/8) 8A (Rc1/4) 10A (Rc3/8) 15A (Rc1/2) 20A (Rc3/4) 25A (Rc1) 32A (Rc1 1/4) 40A (Rc1 1/2) 50A (Rc2) Przykład
1 Średnica zewnętrzna gniazda 19 22 28 32 38 46 58 63 76
2 Wysokość gniazda 22 25 28 32 38 45 50 55 60
  • Szczegółowe informacje o używanych gniazdach znajdują się na stronie produktu.
  • Numer części gniazda: SGPPSH
NR Rozmiar 6A (Rc1/8) 8A (Rc1/4) 10A (Rc3/8) 15A (Rc1/2) 20A (Rc3/4) 25A (Rc1) 32A (Rc1 1/4) 40A (Rc1 1/2) 50A (Rc2) Przykład
1 Średnica zewnętrzna gniazda 15 19 22 27 33 40 49 55,5 68
2 Wysokość gniazda 23 29 30 38 40 45 51 54 64
  • Szczegółowe informacje o używanych gniazdach znajdują się na stronie produktu.
  • Numer części gniazda: SUTPS

Ostatnio przeglądane artykuły