Kształty kwalifikujące się do wyceny

  • Poniżej podano kształty produktów, które mogą zostać wycenione jako spawane części blaszane, a także elementy kształtu kwalifikujące się do spawania.
  • Należy pamiętać, że w zależności od kształtu zewnętrznego lub warunków wymiarowych wykonanie niektórych z tych kształtów może nadal być niemożliwe.
  • Jeśli część nie może zostać wykonana, na ekranie zostanie wyświetlone powiadomienie lub po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Tobą zespół wsparcia meviy.

Kształty

1 Kształt żebra
2 Kształt skrzynki / pokrywy
3 Kształt kątownika
4Zawiera elementy z kolizją przy gięciu

Aby uniknąć kolizji przy gięciu, model zostanie podzielony na wiele części i przekształcony do kształtu, który można wykonać jako spawany zespół blaszany.

*Sekcje z gięciem R nie zostaną rozdzielone na osobne części. W niektórych przypadkach inne kształty również mogą nie zostać prawidłowo rozdzielone i spowodować błąd. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z zespołem wsparcia meviy.
5Zawiera części o wielu grubościach blachy

*Jeśli różnica grubości blachy między elementami jest duża, będą obowiązywać inne warunki. (Zobacz stronę powiązaną)

Wskazówka

Aby automatyczna wycena zakończyła się powodzeniem, każdy element produktu musi być poprawny jako indywidualny model blaszany.

Elementy kształtu

1 Łączenie blach w kształt litery L
2 Łączenie blach w kształt litery T
5Połączenie zakładkowe
  • *Spawanie wokół zewnętrznego obwodu zachodzących na siebie powierzchni (z wyłączeniem obszarów z gięciami)

Kształty trudne do obróbki (reprezentatywne przykłady)

  • W tym kształty takie jak pokazane poniżej, niektóre projekty mogą być niewykonalne z powodu ograniczeń sprzętu obróbczego.
  • W takich przypadkach skontaktuje się z Tobą zespół wsparcia meviy.
1 Stosunek szerokości do głębokości (narzędzia spawalnicze nie mogą dosięgnąć)
2 Zamknięte kształty skrzynkowe
3 Zbyt szeroka szczelina spawalnicza
4Spoina nachodzi na linię gięcia
*Do obróbki zalecane jest zgrzewanie punktowe

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑