Torneado CNC

  • Torneado CNC es un servicio de mecanizado que no solo admite el torneado para el mecanizado de diámetros internos y externos, el mecanizado de ranuras y el roscado, sino que también admite el mecanizado y el corte por hilo para formas que requieren un mecanizado adicional. 

Materiales y Tratamientos de Superficies

Haga clic aquí para ver todos los tamaños y dimensiones.
*Material apto para el endurecimiento pasante
**Material apto para el endurecimiento superficial

Haga clic aquí para obtener más información sobre las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, el límite elástico y otros valores.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre los estándares de los materiales.

Normas básicas de precisión (Mecanizado en torno)

Método de procesamientoGrado de toleranciaTolerancias
Torneado
  • Metal: Grade IT6 o superior
    Resina: Grade IT7 o superior
  • Metal: ± 0,02~
    Resina: ± 0,05~
FresadoMetal: Grade IT7 o superior
Resina: Grade IT7 o superior
Metal: ± 0,02~
Resina: ± 0,05~
Tolerancia geométrica 0,01~0,1
Rectitud, planitud, circularidad, cilindricidad, paralelismo, perpendicularidad, concentricidad, excentricidad circular, excentricidad total.
Rugosidad superficial Ra1.6, 3.2, 6.3
Haga clic aquí para obtener una descripción detallada de las tolerancias generales de las piezas torneadas.

Tamaño

* Las dimensiones superior e inferior están limitadas según el material/forma.

Plazos de entrega

Opciones de envíoDías
Standarddesde 11 días
Economydesde 25 días
Haga clic aquí para obtener una descripción detallada de las opciones de entrega de las piezas torneadas.

Funciones adicionales

Tratamiento TérmicoEndurecimiento pasante / endurecimiento superficial
Diámetro interior y exteriorM2 – M50, UNC / UNF, cónico
Si su pieza no pudo obtener una auto oferta, favor de solicitar al servicio de asistencia de meviy una oferta manual.
Para obtener más información sobre el uso de meviy, haga clic aquí.

Mecanizado del diámetro externo Mecanizado de diámetro interno Diámetro exterior de la ranura ranura en V ranura cónica Ranura radial (R) Ranura negativa
Diametro interno della scanalatura Filetto interno* Filetto externo* Agujero Chiavette externas Chiavetta interna Muesca (bolsillo)
  • *No se reconocen las formas de los tornillos.
  • Haga clic aquí para ver cómo configurar Filetto externo.
  • Haga clic aquí para ver cómo configurar Filetto interno.
Haga clic aquí para ver cómo configurar Agujero. Tenga en cuenta
Ranura en el extremo frontal* Diámetro de la corona más externa Diámetro del cono más externo Hexágono Agujero hexagonal Rosca interna cónica para tubo* Rosca externa cónica para tubos*
  • *La curva inferior se proporciona mediante preventivo manuale.
  • Tenga en cuenta
Tenga en cuenta Tenga en cuenta
  • *Las piezas con filetos modelados no pueden ser reconocidas.
  • *El ángulo de reconocimiento para formas conicas es superior a 0° y inferior a 2,5°.

Precaución

Dependiendo de la forma o las dimensiones exactas, es posible que no se puedan mecanizar las formas anteriores.

↑