- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Acerca del rectificado y del pulido
Acerca del rectificado y del pulido
Áreas configurables
Se puede elegir lo siguiente para Auto oferta en los apartados de rectificado y pulido
| Pieza | Ra6,3 | Ra3,2 | Ra1,6 | Ra0,8 | Ra0,4 | G (Rectificado) | SPBF (Pulido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Superficie cilíndrica (diámetro exterior) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① Superficie cilíndrica (diámetro interior) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ② Diámetro exterior de la ranura | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ③ Superficie cónica | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ④ Diámetro exterior de la cara del extremo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ⑤ Diámetro interior de la cara del extremo | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ⑥ Ambas caras del extremo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Tamaños admitidos de rectificado (G)
Los tamaños de rectificado admitidos son los siguientes.
Rectificado de diámetro exterior
| Diámetro exterior (D) | Longitud total (L) | Longitud (ℓ) |
|---|---|---|
| 3≤D≤8 | 50≤L≤150 | 12≤ℓ |
| 8<D≤100 | 50≤L≤300 | 12≤ℓ |
Rectificado de superficie
| Diámetro exterior (D) | Grosor (T) |
|---|---|
| 10≤D≤200 | 5≤T≤50 |
Rectificado del diámetro interno
| Diámetro exterior (D) | Diámetro interior (d) | Longitud (ℓ) |
|---|---|---|
| 8≤D≤20 | 3≤d≤12 | dX3 |
| 20<D≤30 | 3≤d≤22 | |
| 30<D≤50 | 5≤d≤36 | |
| 50<D≤60 | 8≤d≤48 | |
| 60<D≤80 | 10≤d≤64 | dX1,5 |
| 80<D≤100 | 15≤d≤84 | |
| 100<D≤140 | 20≤d≤120 |
Notas
Si no se especifica ninguna forma de alivio ni ninguna ranura de alivio R0 en las esquinas de la parte inferior del diámetro interior, se puede incorporar un alivio de pulido a nuestro criterio.
Consejo
A continuación se indican ejemplos de acabados logrados mediante rectificado del diámetro interno.
Tamaños disponibles de pulido (SPBF)
Los tamaños admitidos para el pulido son los siguientes.
Tamaño
| Longitud (ℓ) | Peso (W) |
|---|---|
| 12≤ℓ≤100 | W≤2,5kg |
Notas
Debido a las características de procesado, el pulido puede afectar involuntariamente las superficies adyacentes a la superficie pulida especificada, lo que puede alterar su aspecto.