Especificaciones de procesamiento de láminas compuestas

Normas generales de tolerancia para dimensiones de mecanizado

La tolerancia para las dimensiones externas es de ±1,0. Consulte la tabla siguiente para conocer las tolerancias utilizadas para otras secciones.

Pieza estándarGrado de toleranciaClasificación de dimensiones estándarTolerancia
SímboloDescripción
Tolerancias de dimensión para la longitud, excluidas las piezas biseladasmMedioIgual o superior a 0,5, igual o inferior a 3±0,1
Más de 3, igual o inferior a 6±0,1
Más de 6, igual o inferior a 30±0,2
Más de 30, igual o inferior a 120±0,3
Más de 120, igual o inferior a 400±0,5
Más de 400, igual o inferior a 1000±0,8
Más de 1000, igual o inferior a 2000±1,2
Tolerancias de dimensión para la longitud de las piezas biseladascBrutasIgual o superior a 0,5, igual o inferior a 3±0,4
Más de 3, igual o inferior a 6±1
Más de 6±2

*Se utilizan las tolerancias generales para el corte JIS B 0405.

Valor estándarEjemplo
Si los ángulos internos del modelo son esquinas afiladas o son inferiores a R3, se aplicará un mecanizado de aproximadamente R3. (Si desea que el ángulo interno se termine en una esquina afilada o inferior a R3, póngase en contacto con el servicio de asistencia meviy para obtener un presupuesto).Example

Aspecto de las láminas compuestas

Acabado del producto

  • Los agujeros avellanados y las superficies externas mecanizadas dejarán al descubierto el material del núcleo.
  • Aunque se realiza un desbarbado, la superficie puede ser afilada debido a las características del material. Tenga cuidado al desembalar y manipular el producto.
  • Se incluye una lámina protectora para evitar arañazos.

* Pueden existir diferencias de color dependiendo de la forma y las superficies a tratar.

Acabado del mecanizado de agujeros avellanados

Artículos vistos recientemente