Piezas disponibles para pedido a meviy

[Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica

Plate
Placa
Round shape
Forma redonda
L-shape
Forma de L
Z-shape
Forma de Z
convex-shape
Forma convexa
U-shape
Forma de U
Angle bending (L-shape)
Doblado en ángulo (forma en L)
Multiple angle bending
Doblado en múltiples ángulos
Tab
Pestaña
Cutout in bending
Recorte en el plegado
Partial bending with cutout
Doblado parcial con recorte
Cutout (rectangular)
Recorte (rectangular)
Cutout (U-shape)
Recorte (forma de U)
Notching
Entallado

*Dependiendo de la forma o las dimensiones exactas, es posible que no se puedan mecanizar las formas anteriores. Nos pondremos en contacto con usted si, tras recibir su pedido, constatamos que no podemos fabricar la pieza.

[Piezas mecánicas FA] Piezas de corte

Esto está disponible para piezas que se pueden mecanizar con un centro de mecanizado de 3 ejes.

Método de mecanizado

  • La dirección de mecanizado puede ser perpendicular y paralela a las 6 caras rectangulares.
    El mecanizado en ángulo contra la dirección de las caras rectangulares requiere un equipo específico y no es posible con meviy.
  • *Con el fresado de 3 ejes, no es posible mecanizar en ángulos que discurran en diagonal a las 6 caras.

[Piezas mecánicas FA] Torneado CNC

  • Parti tornite es un servicio que no solo admite el mecanizado con torno para el mecanizado de diámetros internos y externos, el mecanizado de ranuras y el roscado, sino que también admite el mecanizado y el corte por hilo para formas que requieren un mecanizado adicional.
  • Las formas aplicables son las siguientes. La gama de formas admitidas se ampliará próximamente.

Mecanizado del diámetro externo

Mecanizado de diámetro interno

Diámetro exterior de la ranura

Diámetro interior de la ranura

Filetto interno*

Filetto externo*

*Los filetos que han sido completamente modelados no pueden ser reconocidos.

Agujero

Chavetero exterior

Chavetero interior

Muesca (bolsillo)

Ranura en el extremo frontal*

*La curva inferior se proporciona mediante oerta manual.

Precaución

*Dependiendo de la forma o las dimensiones, es posible que no se puedan mecanizar las formas anteriores.

Artículos vistos recientemente

    ↑