Propiedades del material

Acero

Características
Material Características
EN 1,0038 equiv. Se trata de un material de acero laminado para uso estructural general, ampliamente utilizado en Japón. Su nombre deriva de su resistencia a la tracción de 400 N/mm² o superior. Es rentable y fácil de procesar, por lo que es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas maquinaria y construcción.
EN 1,0038 equiv. (material recocido) SS400 que se ha sometido a recocido (calentamiento a alta temperatura seguido de enfriamiento lento). Este tratamiento alivia el estrés residual, reduciendo el riesgo de alabeo o deformación. Adecuado para piezas con altas tasas de eliminación de material o formas complejas.
EN 1.0038 equiv (barra plana) Versión pulida del SS400 con un acabado superficial suave. Como material normalizado, está ampliamente disponible y es más rentable que el SS400 normal. Las propiedades mecánicas son equivalentes al SS400, y a menudo se utiliza para piezas en las que se prioriza el aspecto sobre la precisión.
EN 1.1191 equiv (barra plana) Versión pulida de S45C con un acabado superficial suave. Como material normalizado, está ampliamente disponible y es más rentable que el S45C normal. Las propiedades mecánicas son equivalentes al S45C.
EN 1.1191 equiv.Acero al carbono estructural que contiene aproximadamente un 0,45 % de carbono, que es el origen de su nombre. Ofrece una capacidad de mecanizado relativamente buena y puede tratarse con calor (p. ej., apagarse) para mejorar la resistencia y la resistencia al desgaste.
EN 1.1206 equiv. Acero al carbono estructural que contiene aproximadamente un 0,5 % de carbono. Tiene una capacidad de mecanizado relativamente buena y puede tratarse con calor para mejorar la resistencia y la resistencia al desgaste.
EN 1.1206 equiv. (Referencia: 20-34HRC) S50C que ha sido apagado y templado. Este tratamiento aumenta la dureza y elimina el estrés residual. Ofrece un buen equilibrio de dureza y resistencia, por lo que es adecuado para piezas que requieren solidez y resistencia al desgaste.
EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) Un material que combina alta solidez y resistencia. El tratamiento térmico (p. ej., enfriamiento) puede mejorar aún más la solidez y la resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en componentes de automoción y maquinaria donde la durabilidad es crítica.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
  • EN 1,0038 equiv.
  • EN 1.0038 equiv (barra plana)
400~510 215~355 21 o más 360~485 380~485 215~355 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,87 6,96×10⁶ 58 11,7×10⁻⁶
EN 1,0038 equiv. (material recocido) 400~510 215~355 21 o más 360~485 380~485 215~355 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,87 6,96×10⁶ 58 11,7×10⁻⁶
  • EN 1.1191 equiv.
  • EN 1.1191 equiv (barra plana)
570~750 330~490 20 o más 600 600 330~490 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,87 6,0×10⁶ 45 11,9×10⁻⁶
EN 1.1206 equiv. 620~780 350~520 18 o más 650 650 350~520 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,8 6,0×10⁶ 44 11,7×10⁻⁶
EN 1.1206 equiv. (Referencia: 20-34HRC) 700~850 400~600 18 o más 700 700 400~600 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,8 6,0×10⁶ 44 11,7×10⁻⁶
EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) 950~1100 800~950 12 o más 1000 1000 800~950 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,85 6,0×10⁶ 42,7 11,0×10⁻⁶

Acero preendurecido y acero para herramientas

Características
Material Características
NAK55 equiv. Tipo de acero fabricado por Daido Steel que se ha preendurecido mediante tratamiento térmico. Presenta una alta dureza (HRC 37–43) y una excelente capacidad de mecanizado. Además de la resistencia al desgaste, es adecuado para aplicaciones que requieren precisión dimensional. Se utiliza comúnmente en la fabricación de moldes y en las industrias de maquinaria.
EN 1.2379 equiv. Tipo de acero aleado diseñado para aplicaciones de herramientas. Ofrece una alta dureza y resistencia al desgaste, y puede reforzarse aún más mediante un tratamiento térmico como el enfriamiento. Aunque su resistencia a la corrosión es menor que el acero inoxidable, es relativamente alta entre los aceros para herramientas. Ampliamente utilizado en moldes, plantillas y medidores donde la dureza y la resistencia al desgaste son críticas.
DC53 ® (Daido) Es un tipo de acero para troqueles en frío y, debido a que el carburo primario está refinado, tiene una maquinabilidad y rectificabilidad superiores en comparación con el EN 1.2379 equiv., y presenta características de fácil precisión dimensional. Además, tiene una mejor resistencia al desgaste y tenacidad que el EN 1.2379 equiv., y tiene una buena templabilidad.
EN 1.1545 equiv. Es un tipo de acero al carbono para herramientas (JIS-SK) y, dentro de los aceros para herramientas para trabajo en frío, tiene un alto contenido de carbono y una excelente dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para herramientas que generan menos calor, ya que se caracteriza por una disminución de la dureza cuando se utiliza a altas temperaturas.
EN 1.2510 equiv. Es un acero aleado para herramientas de trabajo en frío que presenta una elevada dureza y resistencia al desgaste. También tiene una tenacidad relativamente buena y se utiliza para piezas de moldes en frío, como cuchillas de cizalla, punzones, matrices y calibres.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
NAK55 equiv. 1100~1300 950~1150 10 o más 1200 1200 950~1150 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,8 5,0×10⁶ 30 11,5×10⁻⁶
EN 1.2379 equiv. 1800~2000 1500~1700 5 o más 1900 1900 1500~1700 2,1×10⁵ 2,1×10⁵ 7,8 4,0×10⁶ 20 12×10⁻⁶
DC53 ® (Daido)189017801 o más210021001700~19002,1×10⁵2,1×10⁵7,874,0×10⁶23,912,2×10⁻⁶
EN 1.1545 equiv.900~1050750~90015 o más950950750~9002,1×10⁵2,1×10⁵7,856,0×10⁶4211,0×10⁻⁶
EN 1.2510 equiv. 1000~1300850~110010 o más11001100850~11002,1×10⁵2,1×10⁵7,854,5×10⁶2512,2×10⁻⁶

Aluminio

Características
Material Características
EN AW-2017 equiv. Aleación de aluminio conocida como “Duraluminio”, que ofrece una excelente capacidad de mecanizado y resistencia. Debido a su contenido de cobre, tiene una resistencia a la corrosión ligeramente menor en comparación con otras aleaciones de aluminio. Ampliamente utilizado en aeronaves y componentes de vehículos.
EN AW-5052 equiv. Esta es la aleación de aluminio más común, conocida por su excelente capacidad de mecanizado. Está ampliamente disponible, es resistente a la corrosión y se utiliza en muchos campos debido a su versatilidad.
EN AW-5083 equiv. Aleación de aluminio con una resistencia superior a la corrosión en comparación con A5052. Funciona bien en entornos con altas concentraciones de agua de mar o sustancias químicas. Se utiliza comúnmente en componentes marinos.
EN AW-6061 equiv. Aleación de aluminio con mayor resistencia a la corrosión y capacidad de tratamiento térmico. Entre las aleaciones de aluminio, ofrece una resistencia a la corrosión de primera clase. El templado de T6 (envejecimiento artificial) proporciona una alta resistencia a la tracción y un alto límite elástico. Ideal para su uso en agua de mar y entornos al aire libre.
EN AW-6063 equiv. (barra plana) Aleación de aluminio normalizada con excelente capacidad de extrusión. Aunque su resistencia es inferior al A6061, se utiliza ampliamente en piezas de construcción, ingeniería civil y maquinaria como materiales con forma, como ángulos y canales.
EN AW-7075 equiv. También conocida como “”súper duraluminio””, esta aleación combina alta resistencia con propiedades ligeras. Ofrece una excelente capacidad de tratamiento térmico, resistencia a impactos y solidez de primera clase entre las aleaciones de aluminio. Ideal para aplicaciones que requieren peso ligero y alta resistencia.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
EN AW-2017 equiv. 390~500 250~350 10–18 450 450 250~350 7,2×10⁴ 7,2×10⁴ 2,79 2,0×10⁷ 130 23,6×10⁻⁶
EN AW-5052 equiv. 210~265 125~190 12–20 230 230 125~190 7,0×10⁴ 7,0×10⁴ 2,68 2,5×10⁷ 138 23,8×10⁻⁶
EN AW-5083 equiv. 270~350 150~250 10–20 300 300 150~250 7,0×10⁴ 7,0×10⁴ 2,66 2,5×10⁷ 121 25,0×10⁻⁶
EN AW−6061 equiv. 260~310 240~270 8–15 280 280 240~270 6,9×10⁴ 6,9×10⁴ 2,7 2,5×10⁷ 167 23,6×10⁻⁶
EN AW-6063 equiv. (barra plana) 190~240 150~200 12–25 210 210 150~200 6,9×10⁴ 6,9×10⁴ 2,7 2,5×10⁷ 201 23,5×10⁻⁶
EN AW-7075 equiv. 510~580 430~500 7–12 550 550 430~500 7,1×10⁴ 7,1×10⁴ 2,8 2,0×10⁷ 130 23,6×10⁻⁶

Acero inoxidable

Características
Material Características
EN 1.4305 equiv. Acero inoxidable austenítico con mayor capacidad de mecanizado y procesado. Mantiene una alta resistencia a la corrosión y resistencia a la vez que ofrece una excelente capacidad de mecanizado, por lo que es adecuado para componentes de formas complejas. Su corrosión y capacidad de soldadura son inferiores al SUS304. Se utiliza habitualmente en piezas individuales como pernos y ejes.
EN 1.4305 equiv. (material recocido) SUS303 que se ha sometido a recocido (calentamiento a alta temperatura seguido de enfriamiento lento). Este tratamiento alivia el estrés residual, reduciendo el riesgo de alabeo o deformación. Adecuado para piezas con altas tasas de eliminación de material o formas complejas.
EN 1.4301 equiv. Se trata de un acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la corrosión y capacidad de soldadura. Su versatilidad y disponibilidad hacen que se utilice ampliamente en varios sectores. Mantiene una alta resistencia a la corrosión y resistencia a la vez que ofrece una excelente capacidad de soldadura, por lo que es adecuada para aplicaciones de equipos y maquinaria.
EN 1.4301 equiv. (material recocido) SUS304 que se ha recocido para aliviar el estrés residual. Esto reduce el riesgo de alabeo o deformación, por lo que es adecuado para piezas con altas tasas de evacuación de material.
EN 1.4301 equiv. (barra plana) Versión pulida del SUS304 con un acabado superficial suave. Como material normalizado, está ampliamente disponible y es más rentable que el SUS304 normal. Las propiedades mecánicas son equivalentes al SUS304.
EN 1.4401 equiv. Acero inoxidable austenítico con mejor resistencia a la corrosión y a las picaduras en comparación con el SUS304. Adecuado para entornos expuestos al agua de mar o al aire cargado de sal, donde la corrosión podría provocar fallos críticos.
EN 1.4404 equiv. Tiene un contenido de carbono inferior al de la norma EN 1.4401 equiv. y presenta una alta resistencia a la corrosión intergranular (resistencia a la corrosión a lo largo de la interfaz entre cristales), por lo que puede especificarse en lugares donde se requiere resistencia a la corrosión y a la corrosión por picaduras, incluido el agua de mar.
EN 1.4016 equiv. Se trata de un acero inoxidable magnético hecho de aleación inoxidable ferrítica. A diferencia del acero inoxidable austenítico, no contiene níquel y tiene menor resistencia a la corrosión. Su versatilidad y disponibilidad hacen que se utilice ampliamente en aplicaciones cotidianas, incluida la industria alimentaria.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
EN 1.4305 equiv. 520~750 205 o más 40–60 600 600 205~310 1,93×10⁵ 1,93×10⁵ 7,93 1,4×10⁶ 16,2 17,3×10⁻⁶
EN 1.4305 equiv. (material recocido) 500~700 200 o más 45–65 580 580 200~300 1,93×10⁵ 1,93×10⁵ 7,93 1,4×10⁶ 16,2 17,3×10⁻⁶
  • EN 1.4301 equiv.
  • EN 1.4301 equiv. (barra plana)
520~750 205 o más 40–60 600 600 205~310 1,93×10⁵ 1,93×10⁵ 7,93 1,4×10⁶ 16,2 17,3×10⁻⁶
EN 1.4301 equiv. (material recocido) 500~700 200 o más 45–65 580 580 200~300 1,93×10⁵ 1,93×10⁵ 7,93 1,4×10⁶ 16,2 17,3×10⁻⁶
EN 1.4401 equiv. 520~700 205 o más 40–60 580 580 200~300 1,93×10⁵ 1,93×10⁵ 7,98 1,3×10⁶ 13 15,9×10⁻⁶
EN 1.4404 equiv.480~680177 o más45–65560560170~2801,93×10⁵1,93×10⁵7,981,3×10⁶1315,9×10⁻⁶
EN 1.4016 equiv. 450~600 205 o más 20–30 500 500 250~350 2,0×10⁵ 2,0×10⁵ 7,7 1,0×10⁶ 26 10,4×10⁻⁶

Żywica

Características

MaterialCaracterísticas
Cobre EN CW008A equiv. (sin oxígeno)Cobre de alta pureza con una pureza del 99,96 % o superior. Ofrece una excelente conductividad eléctrica y térmica y es resistente a la fragilidad a bajas temperaturas. A diferencia del Cobre EN CW004A equiv. (Electrolítico de alta conductividad), no contiene casi ningún oxígeno residual, por lo que no presenta fragilidad por hidrógeno y es adecuado para su uso en atmósferas de hidrógeno. Más caro que el Cobre EN CW004A equiv. (Electrolítico de alta conductividad)
Cobre EN CW004A equiv. (Electrolítico de alta conductividad)Cobre de alta pureza con una pureza del 99,9 % o superior. Contiene trazas de oxígeno residual, lo que puede causar la fragilidad por hidrógeno. Menos caro que el Cobre EN CW008A equiv. (sin oxígeno) Debido a su excelente conductividad eléctrica y térmica, es adecuado para electrodos y disipadores de calor en entornos que no sean de hidrógeno.
EN CW509L equiv. (Latón)Aleación de cobre y zinc, comúnmente conocida como latón. En comparación con el cobre puro, tiene una mayor resistencia mecánica. Tiene un aspecto dorado y es propensa al deslustrado. Forma una capa protectora de óxido en la superficie, proporcionando una buena resistencia a la corrosión.
EN CW614N equiv. (Latón)Aleación de cobre y zinc, también clasificada como latón. En comparación con el EN CW505L equiv. , ofrece una menor resistencia al corte y produce virutas fácilmente rompibles durante el mecanizado. Más adecuado para componentes de precisión.
Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material Resistencia a la tensión (N/mm2) Rendimiento (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Resistencia a la flexión (N/mm2) Resistencia a la compresión (N/mm2) Punto de rendimiento (N/mm2) Módulo para jóvenes (N/mm2) Módulo de flexión (N/mm2) Peso específico Conductividad eléctrica (S/m) Conductividad térmica (W/m・K) Coeficiente de expansión lineal (/℃)
Cobre EN CW008A equiv. (sin oxígeno) 195~265 120~185 35 o más 185~257 185~265 1,1×10⁵ 1,1×10⁵ 8,94 5,80×10⁷ 391 17,6×10⁻⁶
Cobre EN CW004A equiv. (Electrolítico de alta conductividad) 195~265 120~185 35 o más 185~257 185~265 1,1×10⁵ 1,1×10⁵ 8,94 5,80×10⁷ 391 17,6×10⁻⁶
EN CW509L equiv. (Latón) 315~410 190~287 30 o más 290~390 300~390 1,0×10⁵ 1,0×10⁵ 8,39 1,62×10⁷ 159 20,8×10⁻⁶
EN CW614N equiv. (Latón) 335~540 270~410 10 o más 400~450 1,0×10⁵ 1,0×10⁵ 8,43 1,51×10⁷ 117 20,5×10⁻⁶

Resin

Características

MaterialCaracterísticas
POM (acetal, estándar, blanco)Plástico de ingeniería conocido como POM o Duracon.
Ofrece alta resistencia mecánica, resistencia al desgaste y resistencia química.
Excelente capacidad de mecanizado y rentabilidad.
En comparación con el nailon MC, tiene una menor absorción de agua y una mayor resistencia al desgaste, lo que resulta en una estabilidad dimensional superior a largo plazo.
POM (acetal, estándar, negro)
Nylon MC (estándar, azul)Proporciona una excelente resistencia mecánica, resistencia química (excepto ácidos fuertes), propiedades térmicas y resistencia al desgaste.
Debido a su alta absorción de agua, la estabilidad dimensional es relativamente baja.
MC Nylon (estándar, marfil)
Nylon MC (Conductividad, negro)Calidad de nailon MC con conductividad eléctrica añadida.
Resistividad por volumen: 1–100 Ω·m.
Debido a la absorción de agua inherente del nailon MC, pueden producirse cambios dimensionales en entornos exteriores.
Más caro que el nailon MC antiestático.
Nylon MC (antiestático, negro)Calidad de nailon MC con propiedades antiestáticas.
Resistividad por volumen: 10–1000 kΩ·m.
Mayor resistividad y menor coste que el nailon MC conductivo.
Pueden producirse cambios dimensionales en entornos exteriores debido a la absorción de agua.
Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere)Calidad de nailon MC con mayor resistencia a la degradación exterior.
Aunque ofrece una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo, la absorción de agua puede causar cambios dimensionales en entornos húmedos.
Baquelita (papel, color natural)Material laminado termoendurecible con excelente resistencia al calor y resistencia mecánica.
Coste relativamente bajo.
La resistencia varía en función de la dirección de la fuerza aplicada en relación con el laminación.
Baja deformación pero alta absorción de agua; frágil y baja resistencia a los impactos.
Baquelita (papel, negro)
Baquelita (tela, natural)Material laminado que utiliza tejido en lugar de papel como base.
Ofrece mayor resistencia y mejores propiedades mecánicas que la baquelita basada en papel.
Más caro.
Comparte características similares con respecto a la dirección de laminación, la resistencia a la deformación y la fragilidad.
Flúor (PTFE, estándar, blanco)Fluoropolímero con una excelente resistencia al calor, resistencia química, resistencia al frío y propiedades deslizantes.
Menor dureza en comparación con otras resinas, propensas a las rebabas.
Amplio rango de temperatura utilizable, pero grandes cambios de volumen con la temperatura reducen la estabilidad dimensional.
Ideal para entornos de alta temperatura o químicamente agresivos.
UHMWPE (estándar, blanco)Polietileno con un peso molecular superior a 1 millón.
Presenta baja densidad, excelente resistencia al desgaste, absorción de impactos y propiedades deslizantes.
Menor coste que el PTFE.
Gran expansión térmica y baja estabilidad dimensional.
Difícil eliminación de rebabas y acabado rugoso de la superficie.
UHMWPE (conductivo, negro)Versión conductora de UHMW-PE normal.
Mantiene baja densidad, excelente resistencia al desgaste, absorción de impactos y propiedades deslizantes.
Gran expansión térmica y baja estabilidad dimensional.
Difícil eliminación de rebabas y acabado rugoso de la superficie.
ABS (estándar, color natural)Resina rentable con buena resistencia mecánica y resistencia a impactos.
Excelente absorción de impactos.
Buena capacidad de mecanizado y adecuada para uniones adhesivas.
PEEK (estándar, gris-marrón)Termoplástico de alto rendimiento con resistencia al calor y resistencia mecánica de primer nivel.
Estabilidad dimensional excepcional, resistencia química, resistencia al desgaste y solidez.
Muy caro.
Resistente a la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos incluso a altas temperaturas.
PP (estándar, blanco)La resina más ligera y asequible.
Excelente resistencia al desgaste, al agua, a los productos químicos y al aislamiento eléctrico.
Entre las resinas de uso general, tiene la mayor resistencia al calor.
Dura y resistente a la tensión.
Difícil de unir o imprimir debido a la resistencia química.
Mala resistencia a las inclemencias del tiempo; se degrada con la luz solar y se vuelve quebradiza a bajas temperaturas.
PET (con relleno de vidrio, marrón)Material compuesto basado en PET, relleno con fibras de vidrio cortas y rellenos inorgánicos.
En comparación con el nailon y el poliacetal, ofrece una resistencia al calor, propiedades eléctricas, resistencia y estabilidad dimensional superiores.
Excelente resistencia al agua, propiedades eléctricas y capacidad de procesado.
Menor resistencia al desgaste.
PPS (estándar, color natural)Superplástico de ingeniería con excelente resistencia al calor, estabilidad dimensional, resistencia química, resistencia mecánica y resistencia al desgaste.
Resistente a la mayoría de los productos químicos por debajo de 200 °C.
Resistencia al calor similar a PEEK, pero más asequible.
Baja absorción de agua y expansión térmica, que ofrece una alta estabilidad dimensional.

Propiedades del materiales *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.

Material Resistencia a la tensión (N/mm2) Resistencia a la flexión (N/mm2) % de elongación en punto de rotura Módulo para jóvenes
(N/mm2)
Dureza Rockwell Peso específico Temperatura de servicio continua (°C)
  • POM (acetal, estándar, blanco)
  • POM (acetal, estándar, negro)
60~68 89~108 40~75 2988 R118 1,41 95~100
  • Nylon MC (estándar, azul)
  • MC Nylon (estándar, marfil)
96 110 30 3432 R120 1,16 120
Nylon MC (Conductividad, negro) 69 118 10 2500–2700 R119 1,2 120
Nylon MC (antiestático, negro) 75 118 7 2500–2700 R117 1,23 120
Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere) 83 110 40 3334 R120 1,16 120
  • Baquelita (papel, color natural)
  • Baquelita (papel, negro)
100~150 110~200 1,0-2,0 7600~9700 M110±10 1,35 150~180
Baquelita (tela, natural) 65~110 98~167 1,0-2,0 7600~9700 M115±10 1,35 150~180
Flúor (PTFE, estándar, blanco) 13,7~34,3 200~400 400~600 R20 2,2 260
UHMWPE (estándar, blanco) 21~45 22~26 300 o más 500~826 R50-56 0,94 80
UHMWPE (conductivo, negro) 35 25 300 o más 913 R52-60 0,95 80
ABS (estándar, color natural) 39~54 64~81 18 1900-2800 R105~115 1,05 60~95
PEEK (estándar, gris-marrón) 98-116 170-175 20-40 4200-4345 M100-120 1,32 250~260
PP (estándar, blanco) 33-34 51 33 1400 R126 0,91 100
PET (con relleno de vidrio, marrón) 95~110 (longitud) / 55~65 (anchura) 190~220 (longitud) / 95~125 (anchura) 2,4 (longitud) / 1,9 (anchura) R120 1,63~1,74 120
PPS (estándar, color natural) 79-85 128-142 23-27 3300 M95-100 1,35 220

Artículos vistos recientemente