En cuanto a la apariencia de los productos con casquillo
Producto con casquillo
Para el material de acero, después de soldar, la decoloración por calor en los lados frontal y posterior del área de instalación del casquillo se eliminará con una lima. Pueden quedar marcas de abrasión o arañazos. (Consulte las fotos: primera fila, izquierda [bare steel] y centro [painted steel])
EN 1.0330 equiv. con zincado electrolítico, puede presentar cierto desprendimiento del revestimiento debido al montaje del casquillo. (Consulte la foto: primera fila, derecha)
Para materiales de acero inoxidable, después de la soldadura, la decoloración por calor se elimina mediante pulido electrolítico. (Ver fotos: segunda fila)
Se inspeccionan los siguientes puntos para garantizar un rendimiento de sujeción adecuado: ・Una rosca cónica puede atravesar desde el lado frontal (saliente) ・No penetra ningún cordón de soldadura en el diámetro interior del casquillo en la parte trasera
En cuanto a la garantía de resistencia de los productos con casquillo
Producto con casquillo
No garantizamos la resistencia de los productos con casquillo, pero los enviaremos tras confirmar que no hay problemas con la sujeción.