- AYUDA
- Información técnica
- Chapa Metálica Soldada
- Precisión y especificaciones
- Tolerancias dimensionales admisibles
Tolerancias dimensionales admisibles
- Las tolerancias dimensionales para las juntas soldadas se muestran en la tabla siguiente.
| Ubicación estándar | Clasificación de las dimensiones estándar | Valor estándara | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Sección de fabricación soldada | 30 o menos | ±0,5 | ![]() |
| Más de 30, igual o menor que 120 | ±0,8 | ||
| Más de 120, igual o menor que 400 | ±1,2 | ||
| Más de 400, igual o inferior a 1000 | ±2,0 | ||
| Más de 1000, igual o menor que 2000 | ±3,0 |
- *Para piezas soldadas, se aplicarán las tolerancias dimensionales especificadas en JIS B0405 para tolerancias generales de productos de metalurgia, grado de tolerancia C.
- Sin embargo, para dimensiones de referencia de 6 o menos, la clasificación se unifica con la clasificación para dimensiones que superan las 6, pero no superan las 30.
- *Si se especifica una pintura/recubrimiento, se utiliza el valor estándar para las condiciones del material.
Precaución
- La tolerancia dimensional para zonas soldadas no se aplica a dimensiones que abarcan múltiples zonas soldadas. (“a”)
- Las dimensiones que se extienden hasta zonas soldadas a través de secciones dobladas también se excluyen de la aplicación. (“b”)

Ejemplos en los que se aplican tolerancias dimensionales para zonas soldadas

Ejemplos en los que no se aplican tolerancias dimensionales para zonas soldadas
Precaución
- Para tolerancias dimensionales dentro de componentes que no impliquen zonas soldadas, consulte el Manual de chapa metálica de meviy “Tolerancias dimensionales admisibles”.
- Los componentes deben fabricarse dentro de las tolerancias dimensionales enumeradas en el Manual de chapa metálica. Después de la soldadura, debido a la zona afectada por el calor causada por la soldadura, se aplican los grados de tolerancia dimensional enumerados en el Manual de chapa metálica y los grados de tolerancia dimensional para productos soldados. Consulte el siguiente diagrama para obtener más detalles.

Dimensiones dentro de los componentes
Ejemplo en el que se aplican grados de tolerancia dimensional de chapa metálica sin incluir zonas soldadas

Dimensiones dentro de los componentes
Ejemplo en el que se incluyen las dimensiones de soldadura y se aplican los grados de tolerancia dimensional de soldadura