- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Tournage CNC] Paramètres de devis
- Informations sur le trou de réglage
Informations sur le trou de réglage
Attention
Vérifiez le type de trou dans la Visionneuse 3D ou dans les Détails.
→Reconnaissance automatique du type de trou
Mettre à jour les informations sur les trous
1. Double-cliquez sur « Valeur » dans Détails ou sur « Dimensions » ou « Trou » dans la visionneuse 3D.
Conseil
Le type de trou est déterminé par groupe. Si vous souhaitez spécifier un type de trou différent pour chaque trou du groupe, vous devez d’abord diviser les trous groupés.
2. Dans la boîte de dialogue [Instructions relatives aux trous] qui s'affiche, sélectionnez le type de trou et cliquez sur [Mettre à jour].
Les types de trous sont « droit », « fileté (mm) », « fileté (pouces) » ou « insert ».
Trou droit
Les tolérances du diamètre du trou sont « Tolérance d’ajustement », « Tolérance des deux côtés » et « Tolérance d’un côté ».
Trou fileté
Si le diamètre du trou est disponible pour une norme, « Fileté » s’affiche dans le type de trou.
Voir ici pour le tableau des normes relatives aux trous filetés
Remarques
- S’il n’y a qu’une seule option pour « Taille (D) », celle-ci sera grisée.

- S’il existe plusieurs options, une liste déroulante s’affiche.

Inserts pour trous
Si le diamètre du trou est disponible pour une norme, « Insert » s’affiche dans le type de trou.
Voir ici pour le tableau des normes relatives aux trous d’insert.
Remarques
- S’il n’y a qu’une seule option pour « Taille (D) », celle-ci sera grisée.

- S’il existe plusieurs options, une liste déroulante s’affiche.

Conseil
, vous pouvez le remplacer par « Autre trou ».