- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Spécifications de gravure
Spécifications de gravure
Taille maximale des pièces et matériaux pris en charge
- 300 mm x 300 mm (si la gravure est sur le côté SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR)
- 200 mm x 200 mm (si la gravure est sur le côté AVANT/ARRIÈRE)
- 200 mm x 200 mm (si la gravure est sur le côté GAUCHE/DROITE)
Classification | Matériau | Traitement de surface |
---|---|---|
Acier |
|
|
Acier pré-trempé | Équivalent NAK55® (Daido) | Non traité |
Aluminium |
|
|
Acier inoxydable |
| Non traité |
*Pour les produits traités en surface, le processus de gravure est effectué ” après” le traitement de surface.
Méthode de traitement
- La gravure est réalisée soit par « découpe laser », soit par « usinage ».
- *Vous ne pouvez pas spécifier le procédé de gravure.
- *Les produits traités en surface seront gravés dans l’ordre suivant.
- – Découpe laser : après traitement de surface
- – Usinage : avant traitement de surface
Emplacements possibles pour la gravure
Les instructions de gravure peuvent être données sur les surfaces SUPÉRIEURE, INFÉRIEURE, AVANT, ARRIÈRE, GAUCHE et DROITE (surfaces planes). *Les surfaces planes de poche d’une profondeur maximale de 15 mm sont également disponibles pour la gravure.


Nombre disponible de réglages de gravure
Plusieurs instructions de gravure sont disponibles pour différentes surfaces.

Spécifications des personnages
- Les caractères alphanumériques demi-largeur et certains symboles (+-. #$%&()=*:? /_~) peuvent être saisis librement.
- *Le saut de ligne et l’insertion d’espaces sont également pris en charge.
Taille des caractères | 3-15mm(Peut être spécifié avec un espacement de pas de 1 mm) |
---|---|
17,5-30mm(Peut être spécifié avec un espacement de 2,5 mm) |
- *La police (type, espacement) et l’interligne ne peuvent pas être spécifiés.
- *La taille des lettres gravées est donnée à titre indicatif uniquement. La précision dimensionnelle n’est pas garantie.
La définition de la taille des caractères gravés est la suivante.
Par exemple, lorsque vous spécifiez une taille de police de 10 mm

Description de l'angle
- L’angle peut être spécifié par pas de 45 degrés (0 à 360 degrés).
- *L’angle n’est qu’une valeur standard approximative. La précision de l’angle n’est pas garantie.

Jours de livraison
Temps de livraison normal (11- jours), service de livraison longue durée (25- jours).
*Il n’y a pas de date de livraison supplémentaire en raison de la gravure.
Contrôle de qualité
- Précautions à prendre pour la gravure
- 1. Des bavures et des marques de brûlure peuvent apparaître sur la zone gravée.
- 2. Certains caractères peuvent être écrasés si la taille des caractères gravés est comprise entre 3 et 5 mm.
- 3. Selon le matériau et le traitement de surface, les caractères gravés peuvent être flous.
- 4 La taille et l’angle des lettres gravées sont uniquement des valeurs de référence. La précision dimensionnelle n’est pas garantie.
- 5. Selon le contenu des caractères, il peut arriver que la taille diffère de la taille spécifiée.
- 6. Selon la longueur totale de la gravure, il peut y avoir des écarts dans l’espacement et la hauteur des lettres (réf. : 90 mm ou plus).