- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Fraisage CNC] Paramètres de devis
- Mesure de modèles 3D
Mesure de modèles 3D
Cette fonction permet de mesurer les modèles téléchargés.
Introduction à l'écran des fonctions de mesure
Cette section présente les différentes fenêtres qui apparaissent après l’exécution de la fonction de mesure.
La fonction permet de mesurer trois types de valeurs : distance, valeur R et angle.
- Cliquez sur l’icône

- Les procédures suivantes sont disponibles en fonction des éléments à mesurer.
- – Pour mesurer la distance
- →Si vous sélectionnez les deux points (surlignés en jaune-vert) que vous souhaitez mesurer, XYZ s’affiche respectivement dans une fenêtre.
- -Si vous souhaitez mesurer la valeur R
- →Si vous passez la souris sur les éléments à mesurer (arêtes et faces du modèle), la valeur R s’affiche dans la fenêtre
- lorsque l’élément sélectionné est surligné en bleu clair.
- – Pour mesurer des angles
- →Si vous passez la souris sur les éléments à mesurer (arêtes et faces du modèle),
- sélectionnez les deux éléments surlignés en bleu clair et les angles s’affichent dans la fenêtre.
| Nom de l’article | Détails | |
|---|---|---|
| ① | Icône de mesure | Activer la fonction de mesure |
| ② | Fenêtre de commutation du mode de mesure | Commutation entre la distance maximale et minimale |
| ③ | Fenêtre de mesure par élément | La fenêtre affichant les informations sur l’élément mesuré |
| ④ | Objets sélectionnés | Utilisation pour sélectionner le point central ou l’axe central d’un trou |
| ⑤ | Ligne de composant de mesure | Affiche la cible de mesure par mode de mesure, et le composant XYZ est également affiché sous forme de segment de ligne. |
Icône Mesure 
- Icône utilisée pour mesurer différents éléments du modèle
- La touche de raccourci est activée par « Shift+M ».
Fenêtre de commutation de mode de mesure
Fonction pour commuter entre les mesures de distance la plus longue et la plus courte pour les éléments sélectionnés
| Distance la plus longue | Distance la plus courte |
|---|---|
![]() |
![]() |
Fenêtre de mesure par élément
Fenêtre affichant des informations sur l’objet à mesurer et les valeurs numériques des composants XYZ décomposés
| Mesure de distance | valeur R | Angle |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Objets sélectionnés
Différents éléments sont présentés qui permettent de sélectionner l’élément à mesurer.
Conseil
| Conseil | Point central du bord R |
|---|---|
| Objet cylindrique | Axe central d’une surface courbée |
Ligne de composants de mesure
Affiche les composants XYZ qui configurent la distance mesurée en mm
Conseil
| Ligne noire | Résultat de la mesure |
|---|---|
| Ligne rouge | Composant direction X |
| Ligne verte | Composant direction Y |
| Ligne bleue | Composant direction Z |