Pour le choix des cales, certaines conditions doivent être remplies en termes de forme, de matériau et d’épaisseur de la pièce. Vous trouverez ci-dessous des spécifications détaillées.
Formes disponibles pour les cales
Disponible : Découpe/Alésages traversants/Trou de forme libre
La tolérance varie en fonction de l’épaisseur et du matériau.
D’autres aciers inoxydables sont disponibles avec une épaisseur de tôle de 0,8 mm ou 1,0 mm. L’acier 1.4301 équivalent (H) offre une plus grande précision. (La tolérance de l’épaisseur de la tôle pour les matériaux standard est de ±10 % [valeur de référence uniquement]).