Matériau, traitement de surface, dimensions

Matériau : AcierTraitement de surfaceÉpaisseur *1Dimensions (longueur, largeur, hauteur) *2
Épaisseur ≤ 2,0 mmÉpaisseur > 2,0 mm
EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud]) *120,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,05–120010–1200
Revêtement en poudre *30,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0
Peinture *3
Nickelé (chimique)0,8, 1,0, 1,2, 1,6,
2,0,
2,3, 3,2, 4,5, 6,0, 9,0
5–1 200 *410–1 200*4
Bruni
Chromé (III – valeur) (clair)
Chromé (III – valeur) (noir)0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,05–30010–300
EN 1.0330 équiv.
(Galvanisé (chimique))
Galvanisé (chimique) *50,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,25–1 20010–1 200
  • EN 1.0330 équiv.
    (Galvanisé)
Galvanisé *51,6, 2,3
EN 1.0330 équiv. (pour cales de réglage) *60,1, 0,2, 0,3, 0,5Longueur : 5-850
Largeur : 5-350
EN 1.0038 équiv.9,0, 10,0, 12,0, 16,020-1 200
Nickelé (chimique, noir)9,0
Bruni
Chromate trivalent (transparent)
Matériau : Acier inoxydableMéthode de finitionÉpaisseur *1Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2
Épaisseur ≤ 2,0 mmÉpaisseur > 2,0 mm
  • Équivalent EN 1.4301.
No.19,010-1 200
10,0 12,020-1 200
2B0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,05–1 20010–1 200
Polie grain n° 400 sur 1 côté *70,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Finition filigranée sur 1 côté *7 *80,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
  • EN 1.4016 équiv.
2B0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
  • EN 1.4301 équiv. (pour cales de réglage) *6
0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0Horizontale (côté long) 5–850
Largeur (côté court) 5–300
Matériau : AluminiumTraitement de surfaceÉpaisseur *1Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2
Épaisseur ≤ 2,0 mmÉpaisseur > 2,0 mm
  • EN AW−5052 équiv.
0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,05-1 20010-1 200
Anodisé (clair)0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,05-1 200 *410-1 200 *4
Anodisé (noir)
Anodisé (noir mat)0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 (4,0 5,0 6,0)*115-1 100 *410-1 100 *4
Passivation au chromate trivalent (SurTec 650)0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,05-1 000 *410-1 000 *4
Équivalent EN AW-5052 (plaque anodisée préfinie (claire))Anodisé clair1,0 1,5 2,0 3,05-1 10010-1 100
Équivalent EN AW-5052 (plaque anodisée préfinie (noire))Anodisé noir
Matériau : métal perforé
[EN 1.4301 équiv.] BA
Diamètre des trous × pas des trous *9Épaisseur *1Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2
  • Tôle perforée
  •  (décalage de 60°)
ø1 × 2p0,830–900
ø2 × 3p1,0
ø3 × 5p1,0, 1,5
ø5 × 8p1,0, 1,5
ø8 × 12p1,5
Matériau Qualité Couleur Épaisseur de la tôle *1 Dimension
PET Standard Transparent 3,0 5,0 8,0
  • Largeur : 10-1 000
  • Longueur : 10-2 000
  • Standard
  • ou
  • Antistatique
  • Transparent
  • ou
  • Brun fumé
3,0 5,0
Acrylique
Standard Transparent 3,0 5,0 8,0 10,0
  • Standard
  • ou
  • Antistatique
  • Transparent
  • ou
  • Brun fumé
3,0 5,0
  • PC
  • (Polycarbonate)
PVC
Matériau : Matériau compositeMatériau de baseTraitement de surfaceCouleurÉpaisseur de la tôleDimensions
Feuille composite en aluminiumMousse de polyéthylènePeintureArgent3,0
  • Largeur : 10-1 000
  • Longueur : 10-2 000
Argent givré
Noir
(Tableau annexe)
Limite de taille, traitement de surface compris
Dimensions externes (maximum)
LongueurLargeurHauteur
Nickelé (chimique)1 200800300
Oxyde noir
Chromate trivalent (clair)
Anodisé clair600400
Anodisé noir
Anodisé noir (mat)1 100
Passivation au chromate trivalent (SurTec 650)900650250

Articles récemment consultés