- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Pièces/matériaux applicables
- Matériau, Traitement de surface
Matériau, Traitement de surface
- Les matériaux et les traitements de surface pris en charge par notre service Tôle Soudée sont les suivants.
- 〇 : Devis automatique possible, △ : Devis automatique impossible, mais devis manuel auprès du service d’assistance meviy possible
- *Pour plus de détails sur les types de soudage et les méthodes de finition, veuillez consulter les « Instructions et détails relatifs aux informations de soudage ».
| Matériau : Métaux ferreux | Traitement de surface | Épaisseur de tôle*1 | Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points | |
|---|---|---|---|---|---|
Finition du soudage : Élimination des marques de brûlure uniquement | Finition du soudage Finition par meulage | ||||
| EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)) | – | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~3,2 mm |
| Peinture / revêtement*2 | – | 〇 | |||
| Nickelage chimique | 〇 | 〇 | |||
| Oxyde noir | 〇 | 〇 | |||
| Chromaté (III, précieux, transparent) | 〇 | 〇 | |||
| Chromaté (III, précieux, noir) | – | 〇 | – | ||
| EN 1.0038 équiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 | 〇 | 〇 | – |
| Nickelage chimique | 9,0 | 〇 | 〇 | – | |
| Oxyde noir | 〇 | 〇 | – | ||
| Chromaté (III, précieux, transparent) | 〇 | 〇 | – | ||
| EN 1.0330 équiv. | Zingage électrolytique*3 | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 〇 | – | 〇 |
| Matériau : Acier inoxydable | Méthode de finition | Épaisseur de tôle | Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points | |
|---|---|---|---|---|---|
Finition du soudage : Élimination des marques de brûlure uniquement | Finition du soudage Finition par meulage | ||||
| EN 1.4301 équiv. | N° 1 | 9,0 10,0 12,0 | 〇 | 〇 | – |
| 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~3,0 mm | |
| Poli d’un seul côté grain n° 400*4*5 | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 | 〇 | △ | |
| Finition poli d’un seul côté*4*5*6 | △ | △ | △ | ||
| EN 1.4016 équiv. | 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Épaisseur de tôle | Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points | |
|---|---|---|---|---|---|
Finition du soudage : Élimination des marques de brûlure uniquement | Finition du soudage Finition par meulage | ||||
| EN AW−5052 équiv. | – | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~2,5 mm |
| Anodisation (transparent) | 〇 | 〇 | △ | ||
| Anodisé (noir) | 〇 | 〇 | |||
| Anodisé noir (Mat)*7 | 〇 | 〇 | |||
| Matériau : Métal perforé | Diamètre du trou × trou Pas *8 | Ratio Surface ouverte | Épaisseur de tôle | Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laser | Soudage par points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Finition du soudage : Élimination des marques de brûlure uniquement | Finition du soudage Finition par meulage | |||||
| ø2×3p | 40,3 % | 1,0 | △ | △ | – |
| ø3×5p | 32,7 % | 1,0 1,5 | △ | △ | – | |
| ø5×8p | 35,4 % | △ | △ | – | ||
| ø8×12p | 40,2 % | 1,5 | △ | △ | – | |
-
- *1 La tolérance d’épaisseur de tôle est de ±10 % à titre indicatif.
*2 Les 14 couleurs sont disponibles. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à « Types de couleurs de peinture ».
Certains produits revêtus (2 couleurs de revêtement en poudre (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 couleurs de revêtement à base de solvant) ne sont pas disponibles pour les épaisseurs de tôle de 6 mm ou plus.
- *3 Comme il s’agit d’un agent de prétraitement, le revêtement n’adhérera pas à la surface traitée.
- *4 À l’exception des zones soudées et de leur environnement immédiat, les produits sont livrés avec des films de protection (surfaces de tôle uniquement) appliqués.
- *5 Le côté finition sera la surface polie.
- *6 Pour l’instruction poli d’un seul côté, veuillez vous reporter au manuel de tôle meviy « À propos de l’instruction poli d’un seul côté ».
- *7 Black Anodize (Matte) n’est pas disponible pour les formes découpées.
- *8 Reportez-vous au schéma ci-dessous pour connaître les spécifications de diamètre de trou et de pas. Cependant, la direction du pas du trou est arbitraire.
- *9 Des différences de finition de surface peuvent se produire entre les pièces en Tôle Soudée et les produits Tôle Soudée. Si cela est inacceptable, veuillez demander un devis à votre représentant.