Instructions et détails concernant les informations de soudage

  • Dans le menu [Information de Soudage], vous pouvez définir le type de soudage, la méthode de soudage, la direction de soudage et la méthode de finition. 
  • Les informations de soudage s’appliquent à tous les emplacements de soudage.
  • *Pour savoir comment régler les indicateurs d’information de soudage, voir « Réglage des informations de soudage ».

Type de soudage

  • Choisissez parmi Standard (Arc ou laser), Soudage à l’arc ou Soudage au laser.

  • Pour les produits dont les sections soudées se chevauchent, le Soudage par points peut également être sélectionné.

Soudage à l’arc

Soudage au laser

Soudage par points
 

Standard (Arc ou laser)

  • Nous fabriquons et expédions en utilisant soit le soudage à l’arc, soit le soudage au laser.

  • Le type de soudage utilisé en production est déterminé en fonction des conditions spécifiées dans votre demande, telles que le matériau, l’épaisseur de tôle et la forme du produit.

Soudage à l’arc

  • Ce procédé relie les points de contact des composants par le phénomène de décharge d’arc. Les types comprennent le soudage TIG et le soudage semi-automatique.

  • Le soudage à l’arc est largement utilisé et présente les avantages d’une fabrication à faible coût et d’une largeur de cordon de soudure importante.

  • Bien que des déformations puissent survenir en raison des effets thermiques du soudage, elles peuvent être atténuées par des méthodes telles que le soudage intermittent, qui permet de réduire la longueur de soudure.

     

Soudage au laser

  • Ce procédé relie les points de contact des composants en exploitant l’effet de fusion produit par l’irradiation laser. Il comprend le soudage laser par fibre et le soudage laser YAG.

     

  • Il présente une largeur de cordon de soudure réduite et permet une pénétration profonde ainsi qu’une réduction des zones affectées par la chaleur (ZAC), grâce à la faible surface d’irradiation du faisceau laser.

     

  • Toutefois, ce procédé ne convient pas pour combler les jeux entre composants ni pour le soudage avec métal de remplissage.

     

  • *Sous réserve de devis par l’ingénieur responsable.

Soudage par points

  • Deux tôles sont serrées entre des électrodes et assemblées par application d’une haute tension.

  • Il convient au traitement de tôles minces et présente l’avantage d’être moins sujet aux déformations après soudage par rapport au soudage à l’arc.

Conseil

  • Si vous commandez à nouveau le même numéro de modèle, le soudage sera effectué selon la méthode utilisée pour la commande initiale.
  • Cela s’applique également lors de la sélection du type de soudage « Automatique (Arc ou Laser) ».

Méthode de soudage

  • La méthode de soudage peut être réglée sur soudure en continu ou soudage intermittent. Lorsque le soudage intermittent est sélectionné, la longueur de soudage nominale et le nombre de points de soudage peuvent être définis.

  • La distance entre axes des soudures est calculée automatiquement pour chaque bord soudé en fonction de la longueur de soudage définie et du nombre de points de soudage par bord.

Soudure en continu

Soudure en continu

  • Soudure en continu les zones sans interstice.

  • Efficace pour conserver l’étanchéité à l’eau et à l’air au niveau des joints.

Soudage intermittent

  • Soudure en continu des zones à intervalles réguliers.
  • La longueur de soudure par côté et le nombre de points de soudure peuvent être spécifiés.
  • La réduction de la longueur de soudure minimise les déformations thermiques causées par le soudage.
Soudage intermittent

Conseil

Vous pouvez choisir entre deux méthodes pour spécifier le nombre d’emplacements de soudure : une valeur fixe ou un calcul fondé sur un ratio.
Valeur fixe →
Pour chaque bord, l’espacement des soudures sera ajusté de manière à appliquer le nombre de soudures spécifié (fondé sur la valeur fixe).
Exemple : Pour une longueur de soudure de 40 mm, avec les réglages « Longueur de soudure : 10 mm » et « Nombre d’emplacements de soudure (par bord) : 3 po »
Calcul basé sur un ratio →
Pour chaque bord, le nombre de soudures et l’espacement des soudures sont ajustés de sorte que le pourcentage sélectionné du bord soit soudé.
Exemple : Pour une longueur de soudure de 40 mm, avec les réglages « Longueur de soudure : 5 mm » et « Nombre d’emplacements de soudure (par bord) : 40 % »

Attention

  • Si la longueur de soudure sélectionnée et le nombre d’emplacements de soudure pour le soudage intermittent dépassent la longueur de bord soudable disponible, le système classera cette section comme soudure en continu.
  • *Remarque : Le soudage intermittent ne peut pas être appliqué lorsque l’espacement entre les soudures est inférieur à 5 mm.
  • Longueur de soudure : 30 mm, Nombre d’emplacements de soudure : 4
  • → 30 mm × 4 = 120 mm, ce qui dépasse la longueur de bord soudable de 100 mm ; cette section sera donc traitée comme une soudure en continu.
  • Exemple de cas traité comme une soudure en continu

Direction du soudage

  • La direction de soudage peut être sélectionnée parmi : côté aspect (côté face), côté non aspect (côté non face) ou les deux côtés.
  • Pour les soudures en T entre les surfaces d’épaisseur de tôle et les surfaces planes de tôle, ou les soudures où les surfaces planes de tôle se chevauchent, la direction de soudage ne peut pas être spécifiée. Dans ces cas, les deux côtés sont soudés, ou une soudure circonférentielle complète est réalisée à l’exception de la section de pliage.
  • La surface extérieure reconnue par meviy s’affiche en orange foncé dans la visionneuse 3D. En combinant les informations de surface extérieure de la pièce avec le réglage de la direction de soudage, vous pouvez spécifier l’emplacement de soudage souhaité. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à « Paramètres de surface d’aspect et de direction de soudage ».
Soudage côté aspect
Soudage côté non aspect
Soudage double face

Soudage côté aspect (côté face)

Soudage uniquement du côté aspect (côté face) de tôle à souder.

Soudage côté non aspect (côté non face)

Seul le côté non aspect (côté non face) de la tôle à souder est soudé.

Soudage double face

Le côté aspect et le côté non aspect sont soudés.

Attention

  • Pour les soudures en T entre les surfaces d’épaisseur de tôle et les surfaces planes de tôle, ainsi que pour les joints soudés où les surfaces planes de tôle se chevauchent, la direction de soudage ne peut pas être spécifiée.
  • Exemple de surfaces de tôle plates
    soudées en T
  • Exemple de soudure en T sur tôle plate
La direction de soudage par points est déterminée en cours de fabrication en fonction de la forme.
Si vous avez besoin d’un soudage par points selon une orientation spécifique, veuillez le préciser dans le champ des instructions supplémentaires et demander un devis à notre représentant.

Exemples de soudage par points

Finition du soudage

  • Les options de finition du soudage comprennent le retrait des marques de brûlure uniquement, la finition par meulage ou d’autres spécifications indiquées dans le champ des instructions supplémentaires.
  • Si vous sélectionnez « Autres instructions supplémentaires », veuillez spécifier la finition du soudage souhaitée dans le champ « Autres instructions supplémentaires » et demander un devis au service d’assistance de meviy.
Finition du soudage : Suppression des marques de brûlure uniquement (EN 1.4301 équiv. (2B))
Finition du soudage : Finition par meulage (EN 1.4301 équiv.(2B))

Élimination des marques de brûlure uniquement

  • Ce procédé élimine les zones affectées par la chaleur (ZAC) générées pendant le soudage.
  • La méthode de décalaminage est spécifiée en fonction du matériau et du traitement de surface.
  •  Selon le matériau et le traitement de surface, le bleuissement thermique des soudures peut persister dans les zones inaccessibles aux outils.

Finition par meulage

  • En plus d’éliminer les zones affectées par la chaleur (ZAC) causées par le soudage, le cordon de soudure est rectifié pour obtenir une finition affleurant la surface environnante.
  • Le meulage cible les zones de contour extérieur du produit ; les cordons de soudure dans les zones inaccessibles aux outils ne sont pas rectifiés.

Instructions supplémentaires

  • Si vous avez besoin de travaux de finition non compris dans le lustrage ou le meulage, veuillez utiliser le devis manuel.
  • Exemple : Finition polie d’un seul côté sur les surfaces soudées, bain d’huile pour éviter les fuites d’eau, etc.

Veuillez vous reporter aux « Normes de traitement de finition » pour connaître l’état de finition de chaque matériau.

Attention

  • La présence et la méthode de finition du soudage par points sont déterminées par le
    matériau.
  • Pour connaître l’état de finition de chaque matériau, veuillez vous reporter à « Soudage par points et finition ».

Articles récemment consultés