Réglage des informations de soudage

  • Sur l’onglet [Tôles Soudées], vous pouvez modifier le type de soudage, la méthode de soudage, la direction de soudage et la méthode de finition.
  • Les prix et les délais de livraison seront recalculés en fonction des spécifications modifiées.

Réglage des informations de soudage

1. Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Informations de soudage.

 

Conseil

  • Si vous souhaitez utiliser le soudage par points, cochez la case correspondante.
    Lorsque le soudage par points est sélectionné, il s’applique uniquement aux surfaces en chevauchement.
    *Les autres zones soudées suivront les spécifications sélectionnées sous « Type de soudage ».
  • Lors de la sélection du soudage par points, vous pouvez choisir la configuration de soudage par points parmi « Plus », « Standard » ou « Moins ».
    Si vous avez besoin d’un nombre de soudures par points hors des trois configurations, veuillez le préciser dans le champ Instructions supplémentaires et utiliser la fonctionnalité Demander un devis. Un représentant vous communiquera le devis ultérieurement.
  • La sélection du soudage intermittent dans la méthode de soudage vous permet de choisir la longueur de soudure et le nombre de points de soudure.
  • Si la zone de soudage est proche d’un trou et qu’une interférence avec des boulons est prévue, l’option [Ne pas souder à proximité des trous] sera automatiquement sélectionnée et les cordons de soudure près du trou seront retirés. La zone de suppression est définie comme le cercle centré sur le trou correspondant, en fonction du diamètre nominal maximal du trou fileté correspondant à l’épaisseur de tôle et du diamètre de la rondelle conformément aux normes JIS
    Si vous ne souhaitez pas retirer le cordon de soudure, sélectionnez [Souder à proximité du trou « Oui »] (le cordon de soudure reviendra à son état antérieur au retrait).
    *Lorsque vous modifiez la présence de soudures à proximité de trous pour chaque zone soudée, veuillez procéder ainsi plutôt que via le Réglage des informations de soudage individuelles.

Attention

  • Les instructions de soudage dans le champ d’informations de soudage s’appliquent à toutes les zones soudées du produit.
  • Si vous souhaitez spécifier différentes instructions de soudage pour chaque emplacement de soudage, sélectionnez l’emplacement de soudage approprié et spécifiez les instructions via la boîte de dialogue Informations de soudage individuelles. (Détails → « Réglage des informations de soudage individuelles »)

Confirmation des informations de soudage définies

1. Vérifiez que les instructions souhaitées ont été mises à jour dans le champ d’informations de soudage.

  1. Confirmez dans la fenêtre de la visionneuse 3D que le soudage est effectué à la position souhaitée.

Conseil

  • La position de l’opération de soudage est mise en surbrillance et des symboles de soudage sont affichés pour chaque bord soudé.
  • Lorsque le soudage par points est sélectionné, une mise en surbrillance cylindrique s’affiche à la position de soudage par points.

À propos des symboles de soudage affichés dans la visionneuse 3D

Les mises en surbrillance de position de soudure sont affichées conformément aux règles du tableau ci-dessous.

Côté aspect (soudage face à face) Côté non aspect (soudage
non face à face)
Soudage des deux côtés Soudage par points
Mise en surbrillance : Bleu
Symbole de soudage affiché sur le côté soudé

Mise en surbrillance : Vert
Symbole de soudage affiché sur le côté soudé

Mise en surbrillance : Violet
Afficher les symboles de soudage sur le côté aspect

Mise en surbrillance : Marron foncé
Afficher les symboles de soudage sur le côté de la pièce la plus petite

Les symboles de soudage doivent être affichés conformément aux règles suivantes.

Soudure en continu Soudage intermittent Soudage par points

Articles récemment consultés