Istruzioni e dettagli sulle informazioni di saldatura

  • Nel menu [Informazioni di saldatura], è possibile impostare il tipo di saldatura, il metodo di saldatura, la direzione di saldatura e il metodo di finitura. 
  • Le informazioni sulla saldatura si applicano a tutti i punti di saldatura.
  • *Per informazioni su come impostare gli indicatori delle informazioni sulla saldatura, vedere “Impostazione delle informazioni sulla saldatura”.

Tipo di saldatura

  • Selezionare Standard (arco o laser), Saldatura ad arco o Saldatura laser.

  • Per i prodotti con sezioni di saldatura sovrapposte, è anche possibile selezionare Saldatura a punti.

Standard (arco o laser)

  • Produciamo e spediamo utilizzando saldatura ad arco o laser.

  • Il tipo di saldatura durante la produzione viene determinato in base alle condizioni specificate nella richiesta. Il tipo di saldatura dipende, infatti, dal materiale, spessore della piastra e geometria del prodotto.

Saldatura ad arco

  • Questo processo unisce i punti di contatto dei componenti utilizzando il fenomeno di scarica ad arco. I tipi includono saldatura TIG e saldatura semiautomatica.

  •  

  • La saldatura ad arco è ampiamente utilizzata e offre i vantaggi della fabbricazione a basso costo e di un’ampia larghezza del cordone di saldatura.

  •  

  • Sebbene possano verificarsi distorsioni a causa degli effetti del calore durante la saldatura, ciò può essere mitigato con metodi come la saldatura intermittente per ridurre la lunghezza della saldatura.

Saldatura laser

  • Questo processo unisce i punti di contatto dei componenti utilizzando l’effetto di fusione dovuto all’irradiazione della luce laser. Comprende la saldatura laser a fibra e la saldatura laser YAG.

  •  

  • Si caratterizza per una ridotta larghezza del cordone di saldatura e offre la possibilità di penetrare in profonda e di ridurre l’alterazione termica delle zone grazie alla ristretta area di irradiazione del raggio laser.

  •  

  • Tuttavia, non è adatto per riempire spazi vuoti tra i componenti o per la saldatura di metalli di riempimento.

  •  

  • *Soggetto a preventivo manuale.

Saldatura a punti

  • Due piastre sono bloccate tra gli elettrodi e unite applicando una tensione elevata.

  •  

  • È adatta per la lavorazione di piastre sottili e ha la caratteristica di essere meno soggetta a distorsione dopo la saldatura rispetto alla saldatura ad arco.

Suggerimento

  • Quando si riordina lo stesso numero di modello, la saldatura verrà eseguita utilizzando lo stesso metodo dell’ordine iniziale.
  • Ciò vale anche per la selezione del tipo di saldatura “Automatica (arco o laser)”.
Saldatura ad arco
Saldatura laser
Saldatura a punti

Metodo di saldatura

  • Il metodo di saldatura può essere impostato su saldatura continua o saldatura intermittente. Quando si seleziona la saldatura intermittente, è possibile impostare la lunghezza di saldatura nominale e il numero di punti di saldatura.

  • La distanza da centro a centro tra le saldature viene calcolata automaticamente per ciascun bordo saldato in base alla lunghezza di saldatura impostata e al numero di punti di saldatura per bordo.

Saldatura continua

  • Salda continuamente le aree senza spazi vuoti.

  • Efficace per mantenere l’impermeabilità all’acqua e all’aria in corrispondenza dei giunti.

Saldatura intermittente

  • Salda le aree a intervalli regolari.
  • È possibile specificare la lunghezza di saldatura per lato e il numero di punti di saldatura.
  • La riduzione della lunghezza della saldatura riduce al minimo la distorsione termica causata dalla saldatura.

Suggerimento

È possibile scegliere tra due metodi per specificare il numero di punti di saldatura: un valore fisso o un calcolo basato su un rapporto.

Valore fisso →
Per ciascun bordo, la spaziatura della saldatura verrà regolata in modo da applicare il numero specificato di saldature (in base al valore fisso).

Esempio: Per una lunghezza di saldatura di 40 mm, con le impostazioni “Lunghezza di saldatura: 10 mm” e “Numero di punti di saldatura (per bordo): 3″”



Calcolo basato sul rapporto →
Per ciascun bordo, il numero di saldature e la spaziatura delle saldature vengono regolati in modo che la percentuale selezionata del bordo venga saldata.

Esempio: Per una lunghezza di saldatura di 40 mm, con le impostazioni “Lunghezza di saldatura: 5 mm” e “Numero di punti di saldatura (per bordo): 40%”



Precauzione

  • Se la lunghezza di saldatura selezionata e il numero dei punti di saldatura per la saldatura intermittente superano la lunghezza del bordo saldabile disponibile, il sistema classificherà tale sezione come saldatura continua.
  • *Nota: la saldatura intermittente non può essere applicata quando la distanza tra le saldature è inferiore a 5 mm.
  • Lunghezza saldatura: 30 mm, Numero di punti di saldatura: 4
  • → 30 mm × 4 = 120 mm che supera la lunghezza del bordo saldabile di 100 mm, quindi sarà trattato come saldatura continua.
  • Esempio di un caso trattato come saldatura continua
Saldatura continua
Saldatura intermittente

Direzione della saldatura

  • La direzione della saldatura può essere selezionata dal lato a vista (lato faccia), dal lato non a vista (lato non faccia) o da entrambi i lati.
  • Per le saldature a T tra le superfici di spessore della piastra e le superfici piatte delle piastre o per le saldature in cui le superfici piatte delle piastre si sovrappongono, non è possibile specificare la direzione di saldatura. In questi casi, vengono saldati entrambi i lati oppure viene eseguita una saldatura circonferenziale completa, escludendo la sezione di piegatura.
  • La superficie esterna riconosciuta da meviy viene visualizzata in arancione scuro sul visualizzatore 3D. Combinando le informazioni sulla superficie esterna del pezzo con l’impostazione della direzione di saldatura, è possibile specificare la posizione di saldatura desiderata. Per i dettagli, fare riferimento a “Impostazioni dell’aspetto della superficie e della direzione di saldatura”.

Saldatura lato a vista (lato faccia)

Saldare solo il lato a vista (lato faccia) della piastra da saldare.

Saldatura lato non a vista (lato non faccia)

Viene saldato solo il lato non a vista (lato non faccia) della piastra da saldare.

Saldatura su entrambi i lati

Sia il lato a vista che il lato non a vista vengono saldati.

Precauzione

  • Per saldature a T tra superfici spesse e superfici piatte delle piastre, e per giunti saldati in cui le superfici piatte si sovrappongono non è possibile specificare la direzione di saldatura.
  • Esempio di saldatura a T piatta
    superfici della piastra
  • Esempio di saldatura a T su piastra piatta
La direzione di lavorazione per la saldatura a punti viene determinata durante la produzione in base alla forma.
Se si ha bisogno di saldare a punti con un orientamento specifico, specificarlo nel campo delle istruzioni aggiuntive e richiedere un preventivo al nostro rappresentante.

Esempi di saldatura a punti
Saldatura lato a vista
Saldatura lato non a vista
Saldatura su entrambi i lati

Finitura della saldatura:

  • Le opzioni di finitura della saldatura includono Solo rimozione dei segni di bruciatura, la finitura con smerigliatura o altre specifiche elencate nel campo Istruzioni aggiuntive.
  • Se si seleziona “Istruzioni aggiuntive”, specificare la finitura di saldatura desiderata nell’apposito campo e richiedere un preventivo al Supporto meviy.

Solo rimozione dei segni di bruciatura

  • Questo processo rimuove le zone interessate dal calore generato durante la saldatura.
  • Il metodo di decalcificazione è specificato in base al materiale e al trattamento superficiale.
  •  A seconda del materiale e del trattamento superficiale, la decolorazione della saldatura può rimanere in aree non raggiungibili dagli strumenti.

Finitura con smerigliatura

  • Oltre a rimuovere le zone termicamente alterate causate dalla saldatura, il cordone di saldatura viene smerigliato per ottenere una finitura a filo con la superficie circostante.
  • La smerigliatura si rivolge alle aree di contorno esterne del prodotto; i cordoni di saldatura nelle aree in cui gli utensili non possono raggiungere non possono essere smerigliate.

Istruzioni aggiuntive

  • Se si necessita di lavori di finitura non inclusi nella brunitura o nella smerigliatura, utilizzare il preventivo manuale.
  • Esempio: finitura rigata su superfici saldate, bagno d’olio per prevenire perdite d’acqua, ecc.

Fare riferimento agli “Standard di lavorazione finale” per le condizioni di finitura di ciascun materiale.

Precauzione

  • La presenza e il metodo di finitura della saldatura a punti sono dipende dal
    materiale
  • Per le condizioni di finitura di ciascun materiale, fare riferimento a “Saldatura a punti e finitura”.
Finitura della saldatura: Solo rimozione dei segni di bruciatura [EN 1.4301 equiv.(2B)]
Finitura della saldatura Finitura con smerigliatura [EN 1.4301 equiv. (2B)]

Articoli visti di recente

    ↑