- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Précision et spécifications d'usinage
- Tolérances dimensionnelles admissibles
Tolérances dimensionnelles admissibles
No. | Pièce standard | Classification des dimensions standard | Gamme de produits | Exemple | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs standard* | |||||||||
pliage | Pliage en continu | pliage | Pliage en continu | ||||||
Épaisseur de la tôle ≦ 6,0 mm | Épaisseur de la tôle > 6,0 mm | Épaisseur de la tôle ≦ 3,2 mm | Épaisseur de la tôle ≦ 6,0 mm | Épaisseur de la tôle > 6,0 mm | Épaisseur de la tôle ≦ 3,0 mm | ||||
1 | Section sans pliage | 6 ou moins | ±0,1 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | – | ±0,3 | ![]() |
Plus de 6, égal ou inférieur à 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,6 | – | ±0,55 | |||
Plus de 30, égal ou inférieur à 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | – | ±0,75 | |||
Plus de 120, égal ou inférieur à 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,05 | – | ±1,00 | |||
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 | ±0,8 | ±2,0 | ±2,0 | ±1,45 | – | ±1,40 | |||
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 | ±1,2 | ±3,0 | ±3,0 | ±2,0 | – | ±1,8 | |||
2 | Section avec pliage | 6 ou moins | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,9 | – | ±1,00 | |
Plus de 6, égal ou inférieur à 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,3 | – | ±1,3 | |||
Plus de 30, égal ou inférieur à 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,6 | – | ±1,6 | |||
Plus de 120, égal ou inférieur à 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,0 | – | ±2,0 | |||
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ±2,8 | – | ±2,8 | |||
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 | ±3,2 | – | ±3,5 |
- *Les produits standard avec presse à métaux sont fabriqués selon les normes de tolérance JIS B 0408 de catégorie B (épaisseur de feuille de 6,0 mm ou moins) et C (épaisseur de feuille supérieure à 6,0 mm).Le pliage en R est de catégorie C, quelle que soit l’épaisseur de la feuille.
- *Les produits en International Economy sont conformes aux normes du pays de fabrication.
- *Si une peinture/un revêtement est spécifié, la valeur standard pour les conditions du matériau est utilisée.
Les tolérances dimensionnelles admissibles ne sont disponibles que pour les dimensions entre les trous sur la même face et les faces d’extrémité/faces perpendiculaires qui sont adjacentes en raison du pliage.
Les tolérances ne sont pas disponibles pour les dimensions trou-trou ou trou-face d’extrémité sur des faces non adjacentes (sur plusieurs sections courbées).
Exemple 1) Dimensions pour lesquelles des tolérances dimensionnelles admissibles sont disponibles

Exemple 2) Dimensions pour lesquelles les tolérances dimensionnelles admissibles ne sont pas disponibles
