Części z blachy

Twórz niestandardowe elementy z blachy na podstawie samych danych 3D. Obsługiwany jest szeroki zakres kształtów (od małych po duże elementy malowane) z bogatym wyborem materiałów i obróbek powierzchniowych.

Materiały i obróbka powierzchniowa

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie rozmiary i wymiary.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności i inne parametry.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących norm materiałowych.

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

Norma JIS B 0408 dla tłoczonych elementów metalowych: Klasa B (dla grubości płyty 6,0 mm lub mniej)  I Klasa C (dla grubości płyty powyżej 6,0 mm) W przypadku części z gięciem zawsze stosuje się klasę C, niezależnie od grubości płyty.

Wymiary i grubości płyt

Jednostką jest milimetr, jeśli nie podano inaczej.
Zakresy wymiarów mogą się różnić w zależności od materiału, obróbki powierzchniowej, grubości płyty i kształtu.

Kliknij tutaj , aby zapoznać się z podstawowymi zasadami modelowania elementów giętych.
Kliknij tutaj , aby poznać więcej szczegółów dotyczących warunków gięcia.

Kolory powłoki proszkowej

Wszystkie wartości RAL mają charakter orientacyjny.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie rodzaje kolorów farb.

Terminy realizacji

Linia produktówOpcjeDni
StandardExpressod 7 dni
Standardod 8 dni
International Economyod 16 dni
Produkty standardowe: Asortyment produktów zgodny z międzynarodowymi standardami JIS.
Produkty International Economy: Oferujemy asortyment produktów w najniższych cenach, przy zachowaniu standardów jakości meviy.
Produkty są zgodne z normami przemysłowymi kraju produkcji.

Kliknij tutaj , aby zapoznać się ze szczegółowym przeglądem opcji dostawy dla blach.
Jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna dla Twojej części, możesz poprosić o wycenę indywidualną od zespołu wsparcia meviy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z meviy, kliknij tutaj.
Kształty
1 Płaska płyta
Płaska płyta
2 Kształt okrągły
Kształt okrągły
3 Zagięcie L
Zagięcie L
4 Zagięcie Z
Zagięcie Z
5 Zagięcie wypukłe
Zagięcie wypukłe
6 Zagięcie C
Zagięcie C
7 Zagięcie pod określonym kątem (kształt zagięcia L)
Zagięcie pod określonym kątem (kształt zagięcia L)
8 Zagięcie pod określonym kątem (inne niż kształt zagięcia L)
Zagięcie pod określonym kątem (inne niż kształt zagięcia L)
9 Kołnierz występujący
Kołnierz występujący
10 Wycięcie w zagięciu
Wycięcie w zagięciu
11 Podwyższone wycięcie (częściowe zagięcie)
Podwyższone wycięcie (częściowe zagięcie)
12 Prostokątny otwór
Prostokątny otwór
13 Otwór w kształcie litery U
Otwór w kształcie litery U
14 Prostokątne wycięcie narożne
Prostokątne wycięcie narożne