- POMOC
- Jak używać
- Wygodne funkcje
- Ustaw świadectwo kontroli
Ustaw świadectwo kontroli
Informacje ogólne o raporcie z kontroli
Ta usługa obejmuje raport dokumentujący wyniki kontroli przeprowadzonej przed wysyłką.
Wskazówka
- Wyniki pomiarów wymiarowych zostaną naniesione na rysunek dołączony do przesyłki.
- Raport zostanie wysłany wraz z częściami w formie drukowanej (nie cyfrowej).
- Usługa jest dostępna w kategoriach: Płyta obrobiona, Części toczone, Części z blachy i Blacha spawana.
Uwaga
- Świadectwo kontroli nie stanowi certyfikatu zapewnienia jakości.
- Jeśli dla świadectwa kontroli wybrano opcję „Brak”, świadectwo kontroli nie zostanie dołączone. Zostanie przeprowadzona tylko standardowa kontrola przed wysyłką.
- Opcja świadectwa kontroli nie jest dostępna w przypadku wybrania opcji „Usługa czyszczenia” lub „Części lustrzane”.
- Szczegółowe informacje o standardach jakości meviy znajdują się poniżej.
Obrobiona płyta:Kontrola jakościCzęści toczone:Kontrola jakościCzęści z blachy:Kontrola jakościSpawana blacha:Kontrola jakości
Przykładowy raport z kontroli
Wyniki kontroli zostaną naniesione na załączony rysunek kolorem czerwonym.
▼Załączony rysunek
Uwaga
- Jeśli liczba elementów podlegających kontroli jest duża, wyniki mogą zostać przedstawione zarówno na załączonym rysunku, jak i na osobnym arkuszu (patrz przykład poniżej).
▼Załączony rysunek
▼Osobny arkusz
Jak skonfigurować świadectwo kontroli
▼KROK1
W sekcji „Certyfikaty” przeglądarki 3D (poniżej pozycji „Ustawienia opcjonalne”) kliknij przycisk „Ustaw świadectwo kontroli”.
▼KROK2
Pojawi się okno dialogowe. Wykonaj poniższe kroki.
1. W polu świadectwa kontroli wybierz opcję „Dołączone”.
*Wartość domyślna to „Brak”.
2. Wybierz zakres kontroli: „Kontrola wyrywkowa” lub „Kontrola 100%”.
*Odpowiednią liczebność próby podano w sekcji „Zakres kontroli” na dole tej strony.
3. Zaznacz (✓) elementy, które mają zostać skontrolowane.
*Aktywne (dostępne do wyboru) są tylko elementy występujące w modelu.
Przykład: Jeśli model zawiera tylko gwinty i otwory gwintowane, aktywne są wyłącznie pozycje dotyczące gwintów i otworów gwintowanych.
4. Na koniec kliknij przycisk „Aktualizacja”.
Uwaga
- Świadectwa kontroli nie można wybrać, jeśli model nie zawiera elementów kwalifikujących się do kontroli (patrz tabela powyżej). W przeciwnym razie w oknie dialogowym pojawi się poniższy błąd.
Przed wybraniem świadectwa kontroli określ w modelu odpowiednie elementy podlegające kontroli (np. tolerancje, chropowatość powierzchni i gwinty).
Zakres kontroli
Można wybrać kontrolę wyrywkową lub kontrolę 100%. W przypadku wybrania kontroli wyrywkowej liczebność próby zostanie określona w następujący sposób.
▼Tabela liczebności próby
- Liczba kontrolowanych próbek zależy od liczby zamówionych sztuk, zgodnie z poniższą tabelą. Liczebności próby nie można określić indywidualnie.
| Liczba zamówionych sztuk | Liczebność próby Zakres kontroli |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3~15 | 3 |
| 16~25 | 5 |
| 26~50 | 9 |
| 51~100 | 13 |
| 101~150 | 23 |
| 151~300 | 33 |
| 301~500 | 51 |
| 501~1 000 | 75 |
Element kontroli (Obrobiona płyta/Części toczone)
Poniższa tabela przedstawia elementy podlegające kontroli, odpowiednie wymiary oraz metody zapisywania wyników.
| Element kontroli | Dostępne | Szczegóły | Usługa objęta kontrolą | Metoda zapisu wyników | Informacje dodatkowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrobiona płyta | Części toczone | |||||
| Wymiar z określoną tolerancją | Wymiary | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | ||
| Wymiary położenia/położenia otworów | 〇 | 〇 | ||||
| Średnica zewnętrzna rowka | ー | 〇 | ||||
| Średnica zewnętrzna | ー | 〇 | ||||
| Tolerancja średnicy otworu | Otwory precyzyjne | 〇 | 〇 | ◆ Wyniki zapisywane są w następujący sposób, w zależności od użytego przyrządu pomiarowego (przykład: φ11):
|
Grupa otworów: Wszystkie otwory | |
| Tolerancja szerokości otworu szczelinowego (w tym wewnętrznych rowków wpustowych) | 〇 | 〇 | ||||
| Średnica wewnętrzna | ー | 〇 | ||||
| Tolerancja głębokości otworu oraz efektywna tolerancja głębokości | 〇 | ー | Znacznik wyboru | |||
| Dodaj chropowatość powierzchni | Określona chropowatość powierzchni | Ra3,2 | 〇 | 〇 | Znacznik wyboru | |
| Ra1,6 | 〇 | 〇 | Znacznik wyboru | |||
| Ra0,8 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Ra0,4 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Szlifowanie i polerowanie | Ra3,2 | 〇 | 〇 | Znacznik wyboru | ||
| Ra1,6 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Ra0,8 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Ra0,4 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Polerowanie | Ra3,2 | 〇 | 〇 | Znacznik wyboru | ||
| Ra1,6 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Ra0,8 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Ra0,4 | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | |||
| Tolerancja geometryczna | Płaskość | 〇 | 〇 | Wartość liczbowa | ||
| Równoległość | 〇 | 〇 | ||||
| Prostopadłość | 〇 | 〇 | ||||
| Okrągłość | ー | 〇 | ||||
| Współosiowość | ー | 〇 | ||||
| Prostoliniowość | ー | 〇 | ||||
| Cylindryczność | ー | 〇 | ||||
| Bicie kołowe | ー | 〇 | ||||
| Bicie całkowite | ー | 〇 | ||||
| Tolerancje kątowe | 〇 | ー | Wartość liczbowa | |||
| Gwint/Otwór gwintowany | Otwór gwintowany | 〇 | 〇 | Znacznik wyboru | Grupa otworów: Kontrola wyrywkowa | |
| Otwory pod wkładki | 〇 | 〇 | ||||
| Gwintownik calowy | 〇 | 〇 | ||||
| Średnica wewnętrzna (średnica nominalna M, gwinty stożkowe itp.) | ー | 〇 | ||||
| Średnica zewnętrzna (średnica nominalna M, gwinty stożkowe itp.) | ー | 〇 | ||||
Uwaga
- Wymiary bez określonych tolerancji są wykonywane zgodnie z tolerancjami ogólnymi określonymi w normie JIS B 0405 (klasa średnia). Nie podaje się indywidualnych wyników pomiarów.
- Po wybraniu opcji „Płaskownik” automatycznie stosowane tolerancje są wyłączone z kontroli.
Element kontroli (Części z blachy/Spawana blacha)
| Element kontroli | Dostępne | Metoda zapisu wyników | Informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|
| Wymiar z określoną tolerancją | Wymiary | Wartość liczbowa | |
| Wymiar położenia | |||
| Wymiar położenia otworu | |||
| Tolerancja średnicy otworu | Otwory precyzyjne | Wartość liczbowa | Grupa otworów: Wszystkie otwory |
| Otwór szczelinowy | |||
| Otwór prostokątny | |||
| Otwór gwintowany | Otwór gwintowany | Znacznik wyboru | Grupa otworów: Kontrola wyrywkowa |
| Otwory formowane/gwintowane przez tarcie | |||
| Otwory pod wkładki | |||
| Elementy montażowe | Nakrętka | Znacznik wyboru | |
| Gniazdo | |||
| Miejsce spoiny | Wykończenie, metoda itp. | Znacznik wyboru |
Uwaga
- Wymiary bez określonych tolerancji są wykonywane zgodnie z klasą B/C normy JIS B 0408 w przypadku części z blachy oraz klasą C normy JIS B 0405 w przypadku spawanych części z blachy. Nie podaje się indywidualnych wyników pomiarów.
Inne
- Wymagana jest wycena ręczna.
- Czas realizacji może być dłuższy niż zwykle, w zależności od zakresu kontroli, liczby punktów pomiarowych i złożoności kontroli (np. gdy wymagane jest użycie współrzędnościowej maszyny pomiarowej).