Opcje dostawy
Uwaga
Dla niektórych materiałów z obróbką powierzchniową może być to niemożliwe w zależności od kształtu i rozmiaru.Produkty standardowe: Linia produktów jest zgodna ze standardami JIS.
Produkty International Economy: Linia produktów oferowana jest po najniższej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami jakości. Produkty są zgodne z normami przemysłowymi kraju produkcji
Lista opcji dostawy
| Linia produktów | Opcje | Definicja | Koniec numeru części | Czas zamknięcia zamówienia (godzina, do której należy składac zamowienia) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Merit | Termin wysyłki | Produkty objęte usługą (w porównaniu z wysyłką standardową) | ||||
| Standard | Szybka |
|
Najkrótszy czas realizacji | 7dni- | Wybrane produkty | -R | 4:30 |
| Ekspres | Najkrótszy czas realizacji | 9dni- |
|
-E | 7:00 | ||
| Standard | - | 11dni- | - | – | 12:00 | ||
| Ekonomiczny | Taka sama jakość w niskiej cenie i długi czas realizacji | 25dni- | Wszystkie produkty z zasady | -L | 12:00 | ||
| Międzynarodowy ekonomiczny | Najniższa cena | 16dni- | Wybrane produkty | -C | 11:00 | ||
- Uwaga: Latem czas zamknięcia zamówienia jest wydłużony o 1 godzinę.
- Materiały i obróbka powierzchni obsługiwane przez poszczególne usługi dostawy różnią się między sobą. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Tabela limitów usługi wyboru sposobu dostawy
*Proszę zapoznać się z tą stroną, aby sprawdzić ograniczenia dotyczące materiałów i obróbki powierzchni w usłudze wyboru terminu dostawy.
| Warunki wyceny | Rapid(-R) | Express(-E) | Standard | Economy(-L) |
|---|---|---|---|---|
| Materiał | Ograniczone wsparcie | Ograniczone wsparcie | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Obróbka powierzchniowa | Ograniczone wsparcie | Ograniczone wsparcie | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Określono grawerowanie | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Standardowych cienkich blach (3 ≤ Z < 5) | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Określono tolerancje geometryczne | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Określono chropowatość powierzchni (z wyłączeniem otworów) | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Określono reprezentatywną chropowatość powierzchni: Ra3.2 i Rz12.5 | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Określono szlifowanie (G), polerowanie (SPBF) | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane *+4 dni | Obsługiwane *+4 dni |
| Gwintownik calowy | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Długość (X) : Więcej niż 600mm lub Szerokość (Y) : Więcej niż 400mm | Nie obsługiwane | Obsługiwane *+5 dni | Obsługiwane *+9 dni | Nie obsługiwane |
| Grubości (Z) : Więcej niż 70mm | Nie obsługiwane | Nie obsługiwane | Obsługiwane *+6 dni | Nie obsługiwane |
| Dostępne są pełne instrukcje dotyczące hartowania (hartowanie konwencjonalne, hartowanie w próżni). | Nie obsługiwane | Obsługiwane *+3 dni~ | Obsługiwane *+4 dni | Nie obsługiwane |
Jak wybrać opcje
KROK1:
Kliknij przycisk „Potwierdzenie warunków oferty”.
KROK2:
Wyświetli się lista terminów wysyłki, z której można wybrać datę dostawy.
Uwagi
– ustawienie domyślne to wysyłka standardowa