- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- O usuwaniu ostrych krawędzi (fazowanie / zaokrąglanie)
O usuwaniu ostrych krawędzi (fazowanie / zaokrąglanie)
Wartości standardowe usuwania ostrych krawędzi
| Przykład modelu | Przykład detalu | Wartość standardowa | |
|---|---|---|---|
| Lekkie usuwanie ostrych krawędzi |
Usuwanie ostrych krawędzi typu C/R
Nazwa opcji: „R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1” |
||
![]() |
|
Niedostępne |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm | Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1 | |
|
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm | Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1 | |
Wygląd po usunięciu ostrych krawędzi
Wykończenie lekkiego usuwania ostrych krawędzi
- Podczas usuwania zadziorów wykorzystywana jest dwustronna szlifierka do gratowania, co może spowodować drobne zarysowania powierzchni.
- Nie można jednocześnie zlecić załamania krawędzi i wykonania grawerunku na tym samym modelu – proces załamywania krawędzi może spowodować wytarcie grawerunku.
- Dla przezroczystych elementów z żywic, załamanie krawędzi jest wykonywane standardowo.
Wykończenie typu C/R (R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1)
- Krawędzie powierzchni z blachy są zaokrąglane do R0,2 lub większego przy użyciu dwustronnej gratowarki, a naroża detalu są fazowane do C1 przy użyciu obróbki laserowej.
- Podczas usuwania ostrych krawędzi na powierzchniach z blachy mogą wystąpić drobne rysy.
- Usuwanie ostrych krawędzi typu C/R nie jest dostępne w połączeniu z usługą grawerowania, ponieważ znaki mogą stać się mniej czytelne.
Krawędzie powierzchni z blachy
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm
Uwaga
Przypadki, w których usuwanie ostrych krawędzi jest ograniczonePonieważ usuwanie ostrych krawędzi odbywa się przed gięciem, w wąskich szczelinach uzyskuje się jedynie delikatne wykończenie (ok. R0,1).


Uwaga
Przypadki, w których fazowanie naroży nie ma zastosowania1. Naroża modelu zawierające krzywizny
2. Kąty ostre < 30° oraz kąty rozwarte > 170°