Opcje dostawy

  • Produkty standardowe: Asortyment produktów zgodny z międzynarodowymi standardami JIS.
  • Produkty International Economy: Oferujemy asortyment produktów w najniższych cenach, przy zachowaniu standardów jakości meviy. Produkty są zgodne z normami przemysłowymi kraju produkcji.
Oferta produktów Opcje Definicja Koniec numeru części Czas zamknięcia zamówienia
Standard Zasługa Dni wysyłki Produkt, do którego ma zastosowanie
Standard Ekspres
  • Jakość MISUMI
  • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej każdemu standardowi tutaj.
Najkrótszy czas realizacji 6dni- Zobacz tabelę poniżej. (Kliknij tutaj) -E 7:00
Standard 7dni- 12:00
Gospodarka Ta sama jakość w niskiej cenie i z długim czasem realizacji 24dni- -L
Gospodarka międzynarodowa Najniższa cena 16dni- -C 11:00

Opcje dostawy według materiału i wykończenia

Materiał: stal Obróbka powierzchni Standard Gospodarka międzynarodowa
Standard Ekspres Gospodarka
Odpowiednik EN 1.0330 (Odpowiednik EN 1.0320 [hot coiled])
Malowanie proszkowe
Malarstwo
Niklowanie bezprądowe
Czarny tlenek
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny)
EN 1.0330 równoważny. Przed zakończeniem Cynkowanie elektrolityczne
Ocynkowany
Odpowiednik EN 1.0330 (dla SHIM)
Odpowiednik EN 1.0038
Niklowanie bezprądowe
Czarny tlenek
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Materiał: stal nierdzewnaObróbka powierzchniStandardGospodarka międzynarodowa
StandardEkspresGospodarka
Odpowiednik EN 1.4301Nr 1
2B
Jednostronnie polerowana, ziarnistość #400
Jednostronne wykończenie na włosko
Odpowiednik EN 1.40162B
Odpowiednik EN 1.4301 (dla SHIM)
Materiał: aluminium Obróbka powierzchni Standard Gospodarka międzynarodowa
Standard Ekspres Gospodarka
Odpowiednik EN AW-5052
Anodowanie (przezroczyste)
Anodowanie (czarny)
Anodowanie (czarny matowy)
Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650)
Odpowiednik EN AW-5052. Przed wykończeniem Anodowanie bezbarwne
Czarny anodowany
Materiał: Metal perforowany [Odpowiednik EN 1.4301] BAŚrednica otworu × rozstaw otworówWspółczynnik powierzchni otwartejStandard
StandardEkspresGospodarka
Płyta perforowana (przesunięcie 60°)ø1 × 2p22,60%
ø2 × 3p40,30%
ø3 × 5p32,70%
ø5 × 8p35,40%
ø8 × 12p40,20%
Materiał: przezroczysta żywicaOcenaKolorStandard
StandardEkspresGospodarka
PETStandardPrzezroczysty
Dymny brąz
AntystatycznyPrzezroczysty
Dymny brąz
AkrylStandardPrzezroczysty
Dymny brąz
AntystatycznyPrzezroczysty
Dymny brąz
PC
(poliwęglan)
StandardPrzezroczysty
Dymny brąz
AntystatycznyPrzezroczysty
Dymny brąz
PVCStandardPrzezroczysty
Dymny brąz
AntystatycznyPrzezroczysty
Dymny brąz
  • *W przypadku kształtów giętych typu Feed (gięcie FR) do standardowego czasu wysyłki produktów giętych zostanie dodane 1–2 dni. Ponadto nie można wybrać opcji wysyłki ekspresowej.
  • *Montaż nakładek wydłuża czas dostawy o 1–2 dni w stosunku do standardowego terminu wysyłki. Opcje dostawy nie są dostępne.
  • *Opcja wysyłki ekonomicznej nie jest dostępna dla produktów o grubości powyżej 9 mm.
  • *W przypadku opcji wysyłki ekonomicznej dostępne są 4 kolory (wartość koloru RAL: 9005, 9016, 7032, 1021).
  • Więcej informacji na temat kolorów farb można znaleźć w sekcji „Typy kolorów farb”.
  • *Produkty z serii International Economy nie są dostępne z wykończeniem lakierowanym.

Ostatnio przeglądane artykuły