- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Odpowiednie części/materiały
- Zakres zastosowań grawerowania
Zakres zastosowań grawerowania
W przypadku giętych blach obróbce poddawana jest jedynie powierzchnia materiału. Wykończenie może się różnić w zależności od rodzaju materiału i zastosowanej maszyny. Szczegółowe informacje znajdują się w temacie “Grawerowanie“.
Materiał: Stal | Obróbka powierzchni | Grubość blachy [mm] |
---|---|---|
Odpowiednik EN 1.0330 (Również EN 1.0320 (walcowany na gorąco)) | – | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 / 4,5 / 6,0 |
Odpowiednik EN 1.0038 | – | 9,0 / 10,0 / 12,0 / 16,0 |
Materiał: Stal nierdzewna | Wykończenie powierzchni | Grubość blachy [mm] |
---|---|---|
Odpowiednik EN 1.4301 | 2B | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
Odpowiednik EN 1.4016 | 2B | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
Odpowiednik EN 1.4301 | No.1 | 9,0 / 10,0 / 12,0 |
Odpowiednik EN AW-5052 | – | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
*1 Tolerancja grubości blachy wynosi ±10% (wartość orientacyjna).
Znaki i czcionki
- Dozwolone są znaki alfanumeryczne o połowie szerokości oraz niektóre symbole: + – . # $ % & ‘ ( ) = * : ? / _ ~.
- Obsługiwane są również spacje i podziały wierszy.
- Nie można określać rodzaju czcionki (fontu), jej kroju ani interlinii.
Rozmiar znaków
Ze względu na różnice w definicjach rozmiaru czcionki, rzeczywisty rozmiar może odbiegać od zadanej wartości w zależności od treści.
Definicja rozmiaru czcionki – przykład:
Dla domyślnego rozmiaru znaku 5,0 mm:

Wartość domyślna
(*) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar nominalny | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |
Wartość zmierzona A | 2,80 | 3,74 | 4,79 | 5,60 | 6,54 | 7,47 | 8,41 | 9,34 | 10,27 | 11,2 | 12,14 | 13,08 | 14,01 | 16,34 | 18,68 | 21,01 | 23,37 | 25,68 | 28,01 |
Wartość zmierzona g | 3,01 | 4,02 | 5,02 | 6,26 | 7,03 | 8,03 | 9,04 | 10,04 | 11,05 | 12,52 | 13,05 | 14,06 | 15,07 | 17,39 | 20,08 | 22,36 | 25,11 | 27,62 | 30,13 |
Wartość zmierzona x | 2,10 | 2,80 | 3,51 | 4,21 | 4,91 | 5,61 | 6,31 | 7,01 | 7,71 | 8,42 | 9,11 | 9,81 | 10,52 | 12,27 | 14,02 | 15,77 | 17,53 | 19,28 | 21,03 |
Uwaga:
- *Dla niektórych materiałów i znaków rozmiary od 3 do 5,0 mm mogą prowadzić do uszkodzeń graweru.
- *Rozmiary mają charakter orientacyjny – nie gwarantuje się dokładności wymiarowej. Rzeczywisty rozmiar może się różnić w zależności od zawartości tekstu.
Kąt grawerowania
- Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w krokach co 45°.
- Wartości orientacyjne – nie są objęte gwarancją jakości.
Wartość początkowa | 0° (odniesienie do czoła znaku) |
---|---|
Kąt nachylenia (wartość standardowa) | 0° do 360°, co 45° |