- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Części z blachy] Ustawienia wyceny
- Informacje o ręcznej wycenie
Informacje o ręcznej wycenie
- Nawet jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna w serwisie meviy, możesz uzyskać wycenę, korzystając z funkcji „Reczna wycena”.
- Sprawdź poniższe informacje, a następnie złóż zapytanie.
Czym jest „Reczna wycena”?
- Jest to proces, w ramach którego ręczna wycena zostanie sprawdzona i wystawiona poprzez wsparcie meviy, gdy automatyczna wycena nie jest dostępna w meviy.
- Możesz poprosić o ręczną wycenę w następujących przypadkach: większe ilości – instrukcje w polu komentarza Otwory oznaczone jako „Inne”.
- Zazwyczaj odpowiedź otrzymują Państwo w ciągu 1-2 días laborables.
- * W przypadku trudności w pozyskaniu materiałów może to potrwać dłużej.
Jak poprosić o wycenę
- Przycisk „Poproś o ręczną wycenę” pojawi się, gdy ręczna wycena będzie dostępna.
- Proszę kliknąć ten przycisk, aby złożyć zamówienie.
Pole komentarza (dodatkowe instrukcje)
- Obsługiwane są instrukcje obróbki elementów blaszanych.
- Kliknij [Wprowadź] i wypełnij wyświetlone pole, a następnie kliknij [OK].
Uwaga
- Instrukcje obróbki obrobionych płyt nie będą akceptowane.
- Wprowadź instrukcje dotyczące otworów w następnej pozycji „Inne otwory”.
Anulowanie ręcznej wyceny
- Zlecenie wyceny można anulować do momentu uzyskania odpowiedzi od działu wsparcia meviy.
- Jeśli warunki uległy zmianie lub wycena nie jest już potrzebna, kliknij „Anuluj ręczną wycenę”, aby anulować zlecenie.
- Aby poprosić o nową wycenę po anulowaniu, kliknij ponownie „Poproś o ręczną wycenę”.
Oferta została wysłana
- Oprócz wiadomości e-mail od działu wsparcia meviy, w przeglądarce 3D wyświetlona zostanie kwota, dni do wysyłki oraz numer części.
- Ponadto, jeśli oferta zawiera warunki, wyświetli się komunikat „Wiadomość od działu wsparcia meviy”. Kliknij „Potwierdź”, aby przejrzeć szczegóły.
Wycena nie powiodła się
- Jeśli wycena zostanie odrzucona przez wsparcie meviy, w sekcji Środki ostrożności pojawi się odpowiedni komunikat, a na podany adres e-mail zostanie wysłana szczegółowa wiadomość. Proszę sprawdzić szczegóły.
- Kliknij „Ustaw warunki wyceny ponownie”, aby powrócić do miejsca, w którym znajdowałeś się przed złożeniem wniosku o ręczną wycenę, gdzie można zmienić ustawienia i ponownie złożyć wniosek o ręczną wycenę.
Reczna wycena niedostępna
- Nie można poprosić o ręczną wycenę, jeśli nie ma przycisku „Poproś o ręczną wycenę”.
- Być może nie udało się rozpoznać kształtu. Sprawdź kształt modelu i inne istotne szczegóły.
- W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem
- meviy-eu@misumi-europe.com.
Reczna wycena Historia
- Poniżej znajduje się lista ręcznych wycen, które zostały zrealizowane, a także elementów, które nie są obsługiwane.
- Możliwość realizacji produkcji jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku, nawet w przypadku części zawierających elementy, które zostały już przez nas zrealizowane. Jeśli realizacja zamówienia nie jest możliwa, zostanie ono odrzucone.
Części z blachy
- Prosimy o zaznaczenie elementów, z którymi mamy doświadczenie w serwisie meviy lub o podanie szczegółowych informacji w polu komentarza (dodatkowe instrukcje).
- Zamówienia wymagające rysunków 2D nie są obsługiwane.
| Mamy doświadczenie w | Elementy nieobsługiwane | |
|---|---|---|
| Ilość | Duże zamówienia | – |
| Dni wysyłki | Określone dni wysyłki | – |
| Rozmiar | Wymiary przekraczające 2000 mm długości. | – |
| Tolerancja i precyzja | Zakres tolerancji 0,2 lub większy | Zakres tolerancji 0,2 lub większy |
| – | Specyfikacje tolerancji geometrycznej | |
| – | Specyfikacje chropowatości powierzchni | |
| – | Specyfikacje połysku | |
| Typ materiału i obróbka powierzchni | Specyfikacje częściowej obróbki powierzchni | Typ materiału i obróbka powierzchni nie są dostępne do automatycznej wyceny |
| – | Specyfikacje powłoki bazowej | |
| Obróbka cieplna i twardość | – | Obróbka cieplna |
| – | Specyfikacje twardości | |
| Otwory | Rozmiary gwintów nieobjęte automatyczną wyceną | Rozmiary otworów z łbem stożkowym nieobjęte automatyczną wyceną |
| – | Otwór nieprzelotowy | |
| – | Otwory z łbem stożkowym | |
| Metoda obróbki | Odtłuszczanie | – |
| Specyfikacje dotyczące lekkiego fazowania na całym obwodzie | – | |
| Części | – | Zmiany geometrii lustra |
| – | Kształt odbiegający od modelu 3D | |
| Dokumenty certyfikacyjne | Certyfikat badania walcowania (podobne partie) | – |
| Karta charakterystyki | Certyfikaty RoHS | |
| Arkusze kontrolne | – |
Często zadawane pytania
- P: Czy wyceny ręczne są droższe?
- O: Z wyjątkiem zamówień na duże ilości, wyceny ręczne są zazwyczaj droższe od wycen automatycznych.
- P: Dlaczego warunki różnią się od poprzednich wycen?
- O: Warunki wyceny różnią się, ponieważ wyceny są sporządzane ręcznie dla każdego przypadku.
- P: Czy dostępne są rabaty?
- O: Nie, nie są one obsługiwane.
- P: Czy można uzyskać wycenę dla numerów części z opcją wysyłki ekonomicznej, przyspieszonej lub ekspresowej?
- O: Nie, nie są one obsługiwane. Obsługiwane są wyłącznie numery części z automatyczną wyceną.
- P: Czy można uzyskać wycenę dla kilku ilości?
- O: Proszę wpisać ilości w polu komentarza, a my odpowiemy zgodnie z podanymi ilościami. Możemy odpowiedzieć na maksymalnie siedem różnych ilości.
- P: Co należy zrobić, aby uzyskać szybszą odpowiedź?
-
- O: Proszę wpisać szczegóły, np. „Proszę o odpowiedź do dnia xx” w polu komentarza, a my dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę.
- Jednakże może to nie być możliwe w zależności od sytuacji w fabryce, która sprawdza Państwa prośbę. Dziękujemy za zrozumienie.