- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Odpowiednie części/materiały
- Gięcie posuwisto-zwrotne (FR bending) – przegląd materiałów i dostępnych rozmiarów
Gięcie posuwisto-zwrotne (FR bending) – przegląd materiałów i dostępnych rozmiarów
- Podczas obróbki części metodą gięcia posuwisto-zwrotnego (FR bending) na giętej powierzchni mogą być widoczne ślady stempli.
Szczegóły dostępne są w sekcji „Specyfikacje gięcia”. - Jeśli wymagane jest gięcie bez śladów stempli, należy zaznaczyć taką informację w polu „Informacje dodatkowe” w przeglądarce 3D i poprosić o indywidualną wycenę.
| Materiał: Stal | Obróbka powierzchniowa | Grubość *1 [mm] | Wymiary zewnętrzne (Dł., Szer., Wys.) *2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Grubość ≤ 2,0 mm | Grubość > 2,0 mm | |||
|
Odpowiednik EN 1.0330
[Odpowiednik EN 1.0320 (hot coiled)] |
– | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 | 5–1200 | 10–1200 |
| Powłoka proszkowa *3 | ||||
| Malowanie *3 | ||||
| Niklowanie bezprądowe | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 | 5–1200 *4 | 10–1200 *4 | |
| Czarny tlenek | ||||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | ||||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | 5–300 | 10–300 | ||
|
Powłoka elektrolityczna *5 | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,3 / 3,2 | 5–1200 | 10–1200 |
|
Ocynkowany *5 | 1,6 / 2,3 | ||
| Materiał: Stal nierdzewna | Wykończenie powierzchni | Grubość *1 [mm] | Wymiary zewnętrzne (Dł., Szer., Wys.) *2 [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość ≤2,0 mm | Grubość >2,0 mm | ||||
| Odpowiednik EN 1.4301 | 2B | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 5–1200 | 10–1200 | |
| Jednostronnie polerowany o ziarnistości #400 *6 | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 | ||||
| Odpowiednik EN 1.4016 | 2B | ||||
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchniowa | Grubość *1 [mm] | Wymiary zewnętrzne (Dł., Szer., Wys.) *2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Grubość ≤2,0 mm | Grubość >2,0 mm | |||
| Odpowiednik EN AW-5052 | — | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 5–1200 | 10–1200 |
| Anodowane (przezroczyste) | 5–1200 *4 | 10–1200 *4 | ||
| Anodowane (czarne) | ||||
| Anodowane (czarne matowe) | ||||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | 5–1000 *4 | 10–1000 *4 | ||
| Odpowiednik EN AW-5052 (wstępnie wykończona płyta anodowana (przezroczysta)) | Anodowanie bezbarwne *5 | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 | 5–1100 | 10–1100 |
| Odpowiednik EN AW-5052 (wstępnie wykończona płyta anodowana (czarna)) | Czarny anodowany *5 | |||
| Materiał: Blacha perforowana | Średnica otworu × rozstaw otworów *7 | Wskaźnik pola otwartego | Grubość *1 [mm] | Wymiary zewnętrzne (Dł., Szer., Wys.) *2 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ø1 × 2p | 22,60% | 0,8 | 30–900 | |
| ø2 × 3p | 40,30% | 1,0 | |||
| ø3 × 5p | 32,70% | 1,0 / 1,5 | |||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | 1,5 | |||
Uwagi:
- *1 Tolerancja grubości: ±10% (wartość orientacyjna).
- *2 Wartości maksymalne i minimalne wymiarów zależą od kształtu gięcia.
- *3 Kolor farby należy wybrać z tabeli (Tabela pomocnicza).
- *4 Maksymalne wymiary długości i szerokości mogą się różnić w zależności od rodzaju obróbki powierzchniowej (patrz Tabela pomocnicza).
- *5 Materiał wstępnie obrobiony – powierzchnia obrabiana nie jest pokrywana powłoką.
- *6 Przyklejona folia ochronna (z jednej strony).
- *7 Patrz ilustracja poniżej: standardy otworów i skoku. Skok otworów może być dostosowany.
- Orientację rozstawu otworów można jednak ustawić na dowolną wartość.
| Tabela pomocnicza – maksymalne wymiary dla poszczególnych obróbek powierzchniowych | Wymiary zewnętrzne (maksymalne) | ||
|---|---|---|---|
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | |
| Niklowanie bezprądowe | 1200 | 800 | 300 |
| Czarny tlenek | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| Anodowanie (przezroczyste) | 1200 | 600 | 400 |
| Anodowanie (czarne) | |||
| Anodowane na czarno (matowe) | 1100 | ||
| Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) | 1000 | 600 | 300 |