Elementy kwalifikujące się do wykonania z blach kompozytowych

*Termin dostawy zostanie wydłużony w zależności od ilości. Proszę sprawdzić datę wyświetloną na ekranie, aby potwierdzić termin dostawy.
Blachy kompozytowe mogą być stosowane m.in. w panelach, osłonach urządzeń itp. Obowiązują wymagania dotyczące kształtu modelu, materiału oraz grubości blachy kompozytowej. Szczegółowe specyfikacje znajdują się poniżej.

Dostępne: Płaska płyta

No. 1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj otworu Otwór przelotowy Otwór pod łeb stożkowy Otwór podłużny Wkładka Otwór szczelinowy Otwór prostokątny Otwór o dowolnym kształcie

Niedozwolone: Gięcia

Materiały / Grubości płyt kwalifikujące się do zastosowania przezroczystej żywicy

Każdy materiał jest dostępny w dwóch klasach i dwóch kolorach, więc prosimy wybrać materiał, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.
Przezroczysta żywica Klasa Kolor Przepuszczalność światła *1 Temperatura otoczenia podczas pracy *1 Grubość *2
PET (politereftalan etylenu) Standard Przezroczysty 87% -15 do 55°C 3,0 5,0 8,0
Brąz dymiony 28% 3,0 5,0
Antystatyczny Przezroczysty 77%
Brąz dymiony 30%
Akryl Standard Przezroczysty 93% -40 do 65°C 3,0 5,0 8,0 10,0
Brąz dymiony 28% 3,0 5,0
Antystatyczny Przezroczysty 87%
Brąz dymiony 25%
Poliwęglan Standard Przezroczysty 89% -40 do 120°C 3,0 5,0
Brąz dymiony 35%
Antystatyczny Przezroczysty 86%
Brąz dymiony 32%
PVC (polichlorek winylu) Standard Przezroczysty 83% -10 do 60℃ 3,0 5,0
Brąz dymiony 27%
Antystatyczny Przezroczysty 77%
Brąz dymiony 30%
  • *1 Jest to wartość przybliżona i nie należy jej traktować jako gwarantowaną.
  • *2 Tolerancja grubości płyty wynosi ±0,2 przy grubości 3,0 i ±0,3 przy grubości 5,0.

Metoda produkcji przezroczystej żywicy i właściwości fizyczne (wartości referencyjne)

Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są gwarantowane.

Przezroczysta żywica Klasa Kolor Metoda produkcji Ognioodporny (norma UL94) Odporność chemiczna
Olej Kwas Zwalniacz Rozpuszczalnik organiczny
PET (politereftalan etylenu) Standard Przezroczysty Wytłaczany V-2 × ×~△ ×
Brąz dymiony
Antystatyczny Przezroczysty HB
Brąz dymiony
Akryl Standard Przezroczysty Wytłaczany lub odlewany HB ×~△
Brąz dymiony
Antystatyczny Przezroczysty Wytłaczany
Brąz dymiony
Poliwęglan Standard Przezroczysty Wytłaczany
Brąz dymiony
Antystatyczny Przezroczysty HB ×~△
Brąz dymiony
PVC (polichlorek winylu) Standard Przezroczysty Wytłaczane lub prasowane × ×
Brąz dymiony
Antystatyczny Przezroczysty Prasowany V-0 × × × ×
Brąz dymiony

Przezroczysta żywica Materiały

Kolor materiału może się różnić w zależności od dostępności.

Ostatnio przeglądane artykuły