Zakresy wymiarów możliwych do wyceny automatycznej

Lista norm

    • ・Standard:
    • Długość (X): 10–1000 mm
    • Szerokość (Y): 10–600 mm
    • Grubość (Z): 5–70 mm
    • ・Cienka blacha:
    • Długość/Szerokość: 5–100 mm
    • Grubość: 3–<5 mm
    • ・Gruba płyta – standard:
    • Długość/Szerokość: 70–400 mm
    • Grubość: 70–<130 mm
  •  ・Pręt płaski (Flat Bar):
  • Długość (X): 10–500 mm
  • Szerokość (Y): 10–125 mm
  • Grubość (Z): 3–30 mm

Wskazówka

  • Lista norm zawiera zakresy rozmiarów dostępnych w automatycznej wycenie. Szczegóły dotyczące rozmiarów dostępnych dla poszczególnych materiałów znajdują się poniżej.
  • Dostępne szerokości (Y) i grubości (Z) polerowanych płaskowników podano w tabeli poniżej. Dostępne również wyceny manualne do rozmiarów: X=2000 mm, Y=600 mm, Z=200 mm.
  • * Szczegółowe informacje na temat ręcznej wyceny można znaleźć tutaj.

Automatyczna wycena Rozmiar Grubość (Z)

[ mm ]

[Materiał]
Stal, stal nierdzewna, aluminium
Grubość (Z)
Normy dotyczące cienkich blach (3≤Z<5) Standard (5≤Z≤70) Gruba płyta – standard (70<Z≤130)
EN 1.0038 equiv., EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony), EN 1.1206 equiv. (twardość referencyjna: 20-34HRC) Nieobsługiwane Obsługiwane Nieobsługiwane
EN 1.7220 equiv. (twardość referencyjna: 26-32HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv.
EN AW–2017 equiv., EN AW–5052 equiv., EN AW−5083 equiv., EN AW–6061 equiv., EN AW–7075 equiv. Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
EN 1.4305 equiv.・EN 1.4305 equiv. (materiał wyżarzany) Obsługiwane Obsługiwane Nieobsługiwane
EN 1.4301 equiv.・EN 1.4301 equiv. (materiał wyżarzany)
EN 1.4401 equiv. Obsługiwane Obsługiwane *Z≤68 Nieobsługiwane
EN 1.4404 equiv. Nieobsługiwane Obsługiwane Nieobsługiwane
EN 1.4016 equiv. Obsługiwane Obsługiwane *Z≤30 Nieobsługiwane

[ mm ]

[Materiał]
Żywica
Grubość (Z)
Standardowe cienkie płyty (3≤Z<5) Standardowe (5≤Z≤70) Gruba płyta – standard (70<Z≤130)
MC Nylon (odporność na warunki atmosferyczne, czarny popiel), MC Nylon (standardowy, kość słoniowa) Nieobsługiwane *Z≤50 Nieobsługiwane
MC Nylon (przewodzący, czarny) Nieobsługiwane *Z≤30 Nieobsługiwane
Nylon MC (antystatyczny, czarny) Nieobsługiwane *Z≤50 Nieobsługiwane
UHMWPE (przewodzący, czarny) Nieobsługiwane *Z≤50 Nieobsługiwane
PET (wypełniony szkłem, brązowy) Nieobsługiwane *Z≤50 Nieobsługiwane
PTFE (standardowy, biały) Nieobsługiwane *Z≤30 Nieobsługiwane
Bakelit (papier, kolor naturalny), Bakelit (papier, czarny), Bakelit (tkanina, kolor naturalny) Nieobsługiwane *Z≤30 Nieobsługiwane
PPS (standardowy, kolor naturalny) Nieobsługiwane *Z≤30 Nieobsługiwane
Materiały żywiczne inne niż powyższe Nieobsługiwane *Z≤60 Nieobsługiwane
*Standardowa grubość materiałów żywicznych wynosi Z≤60.

Automatyczna wycena Rozmiar Długość (X) i szerokość (Y)

[Materiał]
Stal, stal nierdzewna, aluminium
Szerokość (Y)
5≤ ≤10 ≤70 ≤100 ≤200 ≤300 ≤400 ≤500 ≤600
Całkowita długość (X) 5≤
  • Normy dotyczące cienkich blach (3≤Z<5)
  • Wszystkie odpowiednie materiały
≤10
≤70
≤100
≤250 EN 1.1206 equiv. (twardość odniesienia: 20-34HRC)
Gruba płyta – standard (70<Z≤130)
Wszystkie odpowiednie materiały
≤300 NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv.
≤400 DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. , EN 1.4404 equiv., EN CW008A equiv. (Miedź beztlenowa), EN CW004A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP), EN CW509L equiv.(Mosiądz żółty)
≤500
Standardowa (5≤Z≤70)
EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony), EN 1.7220 equiv. (twardość odniesienia: 26-32HRC), EN 1.4305・1.4301 equiv. (materiał wyżarzony), 1.4401・1.4016 equiv.
≤600
≤1000
EN 1.0038 equiv., EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv., EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075, EN 1.4301 equiv., EN 1.4305 equiv.
[Materiał]
Żywica
Szerokość (Y)
5≤ ≤10 ≤70 ≤100 ≤200 ≤300 ≤400 ≤500 ≤600
Całkowita długość (X) 5≤
≤10 Standardowa (5≤Z≤70)
≤70
≤100
≤200
≤300
≤400
≤500 Fluor (PTFE, standardowy, biały)
≤600 Wszystkie materiały z wyjątkiem PTFE
≤1000

Uwaga

  • Automatycznie wyświetlane rozmiary mogą nie być obsługiwane w zależności od innych warunków oferty.
  • W przypadku cienkich blach nie można określić obróbki powierzchni.
  • W razie pytań prosimy o kontakt z działem wsparcia meviy.

Płaskownik

Płaskownik (zwykły): wymiar X 10≤X≤500
  • EN 1.0038 equiv.
  • (płaskownik)​
Szerokość Y
Całkowita długość X3101213 1619 2225  3238 44 50 6575 100 
4    16      3238          
4.5  13 1619 2225  3238 44 50 657590100 
5    1619 2225  3238 44 50      
6    1619 222528 32384044455060657590100125
8    1619 2225 303238   50      
9    1619 2225  3238 44455060657590100125
1010  1516 202225 30323840  5060657590100125
12 12  1619202225  3238 44455060657590100125
16    1619202225  3238 44455060657590100125
19     19 2225  3238 44455060657590100125
22       2225  3238 44 5060657590100125
25        25  3238 44455060657590100125
30          30     50 6575 100125
  • EN 1.1191 equiv.
  • (płaskownik)​
Szerokość Y
Długość całkowita X3 1316192225 3238 50      
4.5 1316192225 3238 50      
5  16192225 32         
6  16192225 3238445060657590100125
9  16192225 3238445060657590100125
1212 16192225 3238445060657590100125
16  16192225 3238445060657590100125
19   192225 3238445060657590100125
22    2225 32384450 6575 100125
25     25 3238445060657590100125
30      30   50 6575 100125
  • EN 1.4301 equiv.
  • (płaskownik)
Szerokość Y
Długość całkowita X310 12131516 1920222530323538404245485060657590100 
410111213151617192022253032353840 45 5060657590100 
5    1516 192022253032353840   5060657590100 
6    1516 192022253032353840 45 5060657590100125
8     16      32 38    50      
9    1516 19202225 32 3840   5060657590100125
1010   15  1920 253032 3840   50 6575 100125
12  12  16 1920 253032 3840   50 657590100125
16     16 1920 25 32 3840   50 6575 100125
19       19  25 32 38    50 6575 100125
22         22  32 38    50 6575 100 
25          25 32 38    50 6575 100125
30           30       50 6575 100 
  • EN AW – 6063 equiv.
  • (płaskownik)
Szerokość Y
Długość całkowita X31012152025303540506070 
4101215202530 40506070 
5  1520 30 405060 100
6  1520 30 405060 100
8  1520 30 405060 100
1010 1520 30 405060 100
12 121520 30 405060 100
15  1520 30 405060 100
20   20 30 405060 100
25    2530 405060 100
30     30 405060 100

Materiał Gęstość

[Materiał]Gęstość materiału (g/cm3)
StalEN 1.0038 equiv., EN 1.0038 equiv. (materiał wyżarzony), EN 1.0038 equiv. (płaskownik)7,87
EN 1.7220 equiv. (twardość referencyjna: 26-32 HRC), EN 1.1191 equiv. (płaskownik), EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv.
EN 1.1206 equiv. (twardość referencyjna: 20-34 HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv.7,8
AluminiumEN AW – 2017 equiv.2,79
EN AW – 5052 equiv.2,68
EN AW−5083 equiv.2,6
EN AW – 6061 equiv.2,7
EN AW – 6063 equiv. (płaskownik)2,69
EN AW – 7075 equiv.2,8
Stal nierdzewnaEN 1.4305 equiv.7,93
EN 1.4305 equiv. (materiał wyżarzony)7,93
EN 1.4301 equiv.7,93
EN 1.4301 equiv. (materiał wyżarzony)7,93
EN 1.4301 equiv. (płaskownik)7,93
EN 1.4401 equiv., EN 1.4404 equiv.7,98
EN 1.4016 equiv.7,7
Miedź i stopy miedzi (mosiądz)EN CW008A equiv. (Miedź beztlenowa)8,94
EN CW004A equiv. (Miedź elektrolityczna, ETP)8,94
EN CW509L equiv. (Mosiądz żółty)8,43
EN CW614N equiv.8,5
ŻywicaPOM (acetal, standardowy)1,41
MC nylon (standardowy, odporny na warunki atmosferyczne)1,16
MC nylon (przewodzący)1,2
Nylon MC (antystatyczny, czarny)1,2
Bakelit (papier, tkanina)1,4
Fluor (PTFE, standardowy)2,2
UHMWPE (standardowy)0,94
UHMWPE (przewodzący)0,95
ABS (standardowy)1,05
PEEK (standardowy)1,32
PP (standardowy)0,91
PET (wypełniony szkłem)1,63
PPS (standardowy)1,35

Ostatnio przeglądane artykuły