- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Odpowiednie części/materiały
- Właściwości wykończeń powierzchni
Właściwości wykończeń powierzchni
Cechy i wygląd powierzchni po obróbce
| Rodzaje obróbki powierzchni | cecha | wygląd |
|---|
| Niklowanie bezprądowe | Proces wykończenia powierzchni poprzez reakcję chemiczną, bez użycia prądu. Umożliwia tworzenie równomiernych powłok na elementach o skomplikowanych kształtach, zachowując wysoką precyzję wymiarową. Może być stosowany na szerokim zakresie materiałów, w tym na izolatorach. Znajduje zastosowanie w wielu branżach dzięki swoim doskonałym właściwościom. | ![]() |
| Czernienie (tlenek czarny) | Wykończenie powierzchni polegające na wytworzeniu czarnej warstwy tlenkowej na stali, która chroni materiał i ogranicza powstawanie czerwonej rdzy. Proces ten poprawia odporność na korozję i ma estetyczny wygląd przy niskich kosztach, dlatego stosowany jest zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i dekoracyjnych. | ![]() |
| Chromianowanie trójwartościowe (przezroczyste) | Obróbka powierzchni polegająca na elektrochemicznym osadzaniu warstwy chromu na metalu w celu nadania wysokiej twardości, odporności na zużycie i korozję oraz uzyskania efektu lustrzanego połysku. Powstała warstwa chromu jest wyjątkowo twarda i znacznie poprawia trwałość oraz wygląd. Biały odcień jest efektem końcowym procesu konwersji chemicznej. | ![]() |
| Chromianowanie trójwartościowe (czarne) | Obróbka powierzchni polegająca na elektrochemicznym osadzaniu warstwy chromu na metalu w celu nadania wysokiej twardości, odporności na zużycie i korozję oraz uzyskania efektu lustrzanego połysku. Powstała warstwa chromu jest wyjątkowo twarda i znacznie poprawia trwałość oraz wygląd. Biały odcień jest efektem końcowym procesu konwersji chemicznej. | ![]() |
| Chromowanie twarde (flash) | Przemysłowa obróbka powierzchni zapewniająca wyższą twardość, odporność na zużycie i korozję niż tradycyjne powłoki chromianowe. Twardość warstwy osiąga HV700–1000 i zapewnia wysoką trwałość w zastosowaniach ślizgowych, wydłużając żywotność części. | ![]() |
| Czernienie niskotemperaturowe | Niskotemperaturowy proces galwanizacji, zapewniający trwałość porównywalną z twardym chromowaniem. Zachowuje odporność na korozję, zużycie i ciepło. Dzięki wysokiej przyczepności warstwa jest odporna na pękanie i odspajanie. | ![]() |
| Pasywacja bezchromowa | Powłoka fosforanowa stosowana w celu poprawy odporności na korozję, zużycie i zwiększenia przyczepności powłok malarskich. Szeroko stosowana w produkcji trwałych komponentów – np. w motoryzacji i sprzęcie AGD. | ![]() |
| Azotowanie w kąpieli solnej | Obróbka odbywa się poniżej punktu przemiany stali (ok. 570–590 °C), co minimalizuje odkształcenia cieplne i umożliwia utrzymanie wysokiej dokładności wymiarowej. Stosowana m.in. w częściach samochodowych, formach i prowadnicach ślizgowych. | ![]() |
| Anodowanie bezbarwne | Proces anodowania, w którym na powierzchni aluminium tworzy się gruba warstwa tlenku w celu poprawy odporności na korozję, zużycie, właściwości izolacyjnych oraz możliwości barwienia. Szczególnie ceniony za efekt dekoracyjny – możliwe barwienie na różne kolory. Aluminium anodowane na biało jest przezroczyste i ma srebrzystobiały kolor zbliżony do naturalnego aluminium. | ![]() |
| Anodowanie na czarno | Anodowanie tworzy grubą warstwę tlenku glinu, zwiększając odporność na korozję, zużycie, izolację elektryczną i możliwość barwienia. Ma doskonałe właściwości dekoracyjne – może być barwione na różne kolory. Aluminium anodowane na czarno barwione jest barwnikiem po anodowaniu. | ![]() |
| Anodowany na czarno (matowy) | Zmodyfikowane anodowanie, w którym poprzez piaskowanie i obróbkę chemiczną uzyskuje się matowy efekt. Tłumi odbicia światła, dlatego wykorzystywane jest w komponentach optycznych. Czarny kolor uzyskuje się przez barwienie po anodowaniu. | ![]() |
| Twardy anodowany (przezroczysty) | Specjalne anodowanie z wykorzystaniem niskotemperaturowego roztworu kwasu siarkowego, które zwiększa twardość i odporność na ścieranie względem tradycyjnych metod. Stosowane m.in. w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie wymagana jest również smarowność. Kolor zbliżony do naturalnego odcienia metalu lub beżu. | ![]() |
Właściwości wykończeń powierzchni
| Rodzaje obróbki powierzchni | Odporność na korozję | Odporność na ścieranie | Twardość | Wygląd / Wartość dekoracyjna | Przewodność elektryczna |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklowanie bezprądowe | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| Czernienie (tlenek czarny) | △ | × | × | △ | 〇 |
| Chromianowanie trójwartościowe (przezroczyste) | △ | × | × | △ | 〇 |
| Chromianowanie trójwartościowe (czarne) | △ | × | × | △ | 〇 |
| Chromowanie twarde (flash) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| Czernienie niskotemperaturowe | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| Pasywacja bezchromowa | △ | △ | △ | × | × |
| Azotowanie w kąpieli solnej | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| Anodowanie bezbarwne | 〇 | △ | △ | 〇 | × |
| Anodowanie na czarno | 〇 | △ | △ | 〇 | × |
| Anodowany na czarno (matowy) | 〇 | △ | △ | 〇 | × |
| Twardy anodowany (przezroczysty) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |