Obróbka cieplna

Jak skonfigurować poprzez hartowanie

Termin wysyłki produktu po hartowaniu

  • *Termin wysyłki zależy od rozmiaru produktu.
  • *W przypadku wyboru obróbki powierzchniowej czas dostawy wydłuży się o 2 dni.
Materiał Rodzaje hartowania Wymiar X (cale) Wysyłka standardowa Termin szybkiej wysyłki
Odpowiednik EN 1.2379
  • Hartowanie konwencjonalne
  • Hartowanie w próżni
150㎜ lub mniej 14 dni- 12 dni-
Więcej niż 150㎜ 18 dni- 15 dni-
Odpowiednik EN 1.7220
(twardość referencyjna: 26-32HRC)
150㎜ lub mniej 14 dni- 12 dni-
Więcej niż 150㎜ 18 dni- 15 dni-
Odpowiednik EN 1.1206 150㎜ lub mniej 14 dni- 12 dni-
Więcej niż 150㎜ 18 dni- 15 dni-

Zakres twardości do wyboru

MateriałTwardość standardowaZakres twardości do wyboru (HRC)
Odpowiednik EN 1.2379HRC58~63HRC50~63
Odpowiednik EN 1.7220 (twardość referencyjna: 26-32HRC)HRC50~55HRC30~55
Odpowiednik EN 1.1206HRC35~45HRC30~50
  • W przypadku określania zakresu twardości różnica między wartością minimalną a maksymalną musi wynosić co najmniej 5 HRC. Przykład: HRC40~45
  • W przypadku określenia minimalnej twardości (HRC) należy wprowadzić jedynie wartość minimalną wymaganego zakresu twardości.
  • W przypadku określania minimalnej twardości można przyjąć, że jej wartość może być niższa o maksymalnie 5 HRC od dopuszczalnej twardości maksymalnej. Przykład: dla stali SKD11 (EN 1.2379), HRC58~
  • *Gwarantujemy, że twardość (HRC) będzie wyższa od określonej minimalnej wartości.

Wymiary produktów hartowanych

WymiaryMinimalnąMaksymalną
X10mm300mm
Y10mm150mm
Z8mm60mm

Gwarancja jakości produktów hartowanych

Uwaga

  • Głębokość i rozkład warstwy utwardzonej mogą się różnić w zależności od grubości i kształtu materiału
  • Przy hartowaniu zewnętrzne warstwy są zwykle twardsze, a wewnętrzne mogą pozostać miękkie. Twardość jest potwierdzana jako uśredniona podczas kontroli.
  • Powierzchnia może być czyszczona strumieniowo (piaskowanie) po hartowaniu – nie wpływa to na dokładność
  • Szlifowanie może być wykonane w procesie wykańczania
  • Nie ma możliwości określenia, czy szlifowanie zostanie wykonane – decyzja należy do zakładu produkcyjnego meviy w ramach zapewnienia jakości
  • Ślady pomiaru twardości mogą pozostać – aby wskazać konkretne punkty pomiarowe, prosimy o dodanie informacji w komentarzu i złożenie zapytania ofertowego ręcznego

Znaki kontrolne

Wykończenie po hartowaniu

  • Odpowiednik EN 1.2379
  • Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy
  • Odpowiednik EN 1.7220 (twardość referencyjna: 26-32HRC)
  • Obróbka powierzchniowa: brak
  • Odpowiednik EN 1.1206
  • Obróbka powierzchni: Nikiel bezprądowy

Ostatnio przeglądane artykuły