Typy kolorów farb

  • Nasza usługa Welded Sheet Metal oferuje łącznie 14 kolorów: 7 kolorów powłoki proszkowej i 7 kolorów powłoki rozpuszczalnikowej.
  • Przybliżone wartości Munsella, typy farb i poziomy połysku dla każdego koloru są równoważne tym stosowanym dla części z blachy.

  • Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Typy kolorów farb” dla części z blachy. Aby zapewnić jakość powłoki, dla części spawanych dostępne jest wyłącznie wykończenie szlifierką.

Malowanie proszkowe

Poniższy przykład został wykonany metodą spawania TIG przy grubości blachy 2,3 mm.

Czarny
  •  RAL 9005 equiv.,
  • (95% dopasowania)
  • N1
Biały
  • RAL 9016 equiv.,
  • (97% dopasowania)
  • N9,5
Żółty
  • RAL 1021 equiv.,
  • (94% dopasowania)
  • 2,5Y8/14
Szary
  • RAL 7032 equiv.,
  • (97% dopasowania)
  • 5Y7/1
Kremowoszary
  • RAL 7032 equiv.,
  • (98% dopasowania)
  • 5Y7,2/1,4
Złamana biel
  • RAL 9003 equiv.,
  • (96% dopasowania),
  • Pełny połysk
  • 5P9/1
Oyster White
  • RAL 1013 equiv.,
  • (97% dopasowania)
  • 10GY 9/1

Farba mokra

Poniższe przykłady zostały wykonane przy grubości blachy 3,2 mm oraz spawaniu półautomatycznym.

Czerwony płomienny
  • RAL 3000 equiv.,
  • (CMYK 0 81 84 28)
  • 5R4/14
Głęboki pomarańczowy
  • RAL 2011 equiv.,
  • (CMYK 0 50 83 12)
  • 2,5YR6,5/13
Szary kamienny
  • RAL 7032 equiv.,
  • (CMYK 0 6 17 19)
  • 5Y8,25/1,5
Pastelowy niebieski
  • RAL 5024 equiv.,
  • (CMYK 52 16 0 31)
  • 10B6/7
Zielony beżowy
  • RAL 1000 equiv.,
  • (CMYK 0 6 17 19)
  • 7,5GY8/3

Ostatnio przeglądane artykuły