Pomiar modeli 3D

Ta funkcja umożliwia pomiar przesłanych modeli.

Wprowadzenie do ekranów funkcji pomiaru

W tej sekcji przedstawiono różne okna wyświetlane po uruchomieniu funkcji pomiaru.

Funkcja umożliwia pomiar trzech typów wartości: odległości, wartości R i kąta.

  1. Kliknij ikonę
  2. W zależności od elementów przeznaczonych do pomiaru dostępne są następujące procedury.
  • – Aby zmierzyć odległość
  • → Po wybraniu dwóch punktów (podświetlonych na żółto-zielono), które chcesz zmierzyć, w oknie zostaną osobno wyświetlone wartości XYZ.
  • – Jeśli chcesz zmierzyć wartość R
  • → Po najechaniu kursorem myszy na elementy, które mają zostać zmierzone (krawędzie i powierzchnie modelu), wartość R zostanie wyświetlona w oknie, gdy wybrany element jest podświetlony na jasnoniebiesko.
  • – Aby zmierzyć kąt
  • → Po najechaniu kursorem myszy na elementy do pomiaru (krawędzie i powierzchnie trybu), wybierz dwa elementy, które są podświetlone na jasnoniebiesko, a kąty zostaną wyświetlone w oknie.
Nazwa elementu Szczegóły
Ikona pomiaru Aktywuje funkcję pomiaru.
Okno przełączania trybu pomiaru Przełącza między odległością maksymalną i minimalną.
Okno pomiaru według elementu Okno wyświetlające informacje o mierzonym elemencie.
Wybrane obiekty Służy do wybierania punktu środkowego lub osi środkowej otworu.
Linia składowej pomiaru Wyświetla cel pomiaru zgodnie z trybem pomiaru, a składowa XYZ jest jednocześnie wyświetlana jako odcinek linii.

Ikona pomiaru

  • Ikona służąca do pomiaru różnych elementów modelu.
  • Klawisz skrótu jest aktywowany przez „Shift+M”.

Okno przełączania trybu pomiaru

Funkcja przełączania między pomiarem najdłuższej i najkrótszej odległości dla wybranych elementów.


Najdłuższa odległość Najkrótsza odległość

Okno pomiaru według elementu

Okno wyświetlające informacje o obiekcie przeznaczonym do pomiaru i wartości liczbowe rozłożonych składowych XYZ.

Pomiar odległości Wartość R kąt

Wybrane obiekty

Wyświetlane są różne elementy, które umożliwiają wybór elementu przeznaczonego do pomiaru.

Wskazówka

Obiekt sferyczny Punkt środkowy krawędzi R
Obiekt cylindryczny Oś środkowa powierzchni zakrzywionej

Linia składowej pomiaru

Wyświetla składowe XYZ tworzące mierzoną odległość w mm.

Wskazówka

Czarna linia Wynik pomiaru
Czerwona linia Składowa w kierunku X
Zielona linia Składowa w kierunku Y
Niebieska linia Składowa w kierunku Z

Ostatnio przeglądane artykuły