- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Spawana blacha] Ustawienia wyceny
- Konfigurowanie informacji podstawowych
Konfigurowanie informacji podstawowych
W zakładce [Basic Information] można zmienić ilości w wycenie, zmienić materiały lub obróbki powierzchniowe, ustawić własne numery PO klienta, zmodyfikować informacje o spawaniu oraz wprowadzić dodatkowe instrukcje obróbki. Ceny i terminy dostawy zostaną ponownie obliczone zgodnie ze zmienionymi specyfikacjami.
Wybierz materiał i obróbkę powierzchniową
1. Kliknij [Change Material and Surface Treatment].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Materiał / obróbka powierzchniowa.
2. Wybierz materiał.
Kliknij nazwę grupy materiałów, aby wyświetlić dostępne materiały.
Wskazówka
- Najedź kursorem na nazwę materiału, aby zobaczyć podsumowanie.
- Więcej informacji o materiałach znajduje się tutaj.
4. Kliknij [Confirm].
Wskazuje, czy wymagane jest złamanie krawędzi
- Wybierz, czy wymagane jest złamanie krawędzi.
- Informacje o wyglądzie po wybraniu opcji „Tak (odpowiednik R0,1)” znajdują się w sekcji „Informacje o złamaniu krawędzi (części Welded Sheet Metal)”.
Wskazówka
Po wybraniu opcji „Tak (odpowiednik R0,1))” w lewym dolnym rogu przeglądarki 3D zostanie wyświetlona uwaga dotycząca złamania krawędzi.
Wskaż, czy wymagane jest potwierdzenie szczelności
- Wybierz, czy wymagana jest próba szczelności.
- Jeśli wymagana jest kontrola, wybierz „Wskaźnik obecny (próba szczelności)”.
Wskazówka
Po wybraniu opcji „Wymagane (próba szczelności)” w lewym dolnym rogu przeglądarki 3D zostanie dodany tekst związany z testem szczelności.
Potwierdź i ustaw informacje o spawaniu
-
Można sprawdzić informacje o spawaniu zastosowane aktualnie do produktu. Po naciśnięciu przycisku edycji można skonfigurować informacje o spawaniu. → „Konfigurowanie informacji o spawaniu”
Ustawianie numerów PO klienta (opcjonalnie)
- Można ustawić własne wewnętrzne numery kontrolne (numery PO klienta).
- Aby ułatwić potwierdzanie dostaw pozycji, podczas wysyłki wykonanej części na etykiecie produktu zostaną wydrukowane zarówno numer części, jak i określony numer PO klienta.
Wskazówka
- Numer PO klienta może zawierać do 54 znaków o połówkowej szerokości (wielkie litery lub znaki japońskie), a także spacje, cyfry i symbole (#$%&‘()*+,-./:;=?@_,~). Jeśli wyświetlane jest pole wprowadzania nadrzędnego numeru części, należy wprowadzić ten numer (maksymalnie 20 znaków).
Wprowadzanie dodatkowych instrukcji (opcjonalnie)
Można wprowadzić komentarze, jeśli chcesz określić dodatkowe instrukcje.
1. Wybierz [Input].
Pojawi się okno dialogowe [Add Machining Instructions].
2. Wprowadź komentarz i wybierz [OK].
Uwaga
Jeśli zażądano dodatkowych instrukcji, automatyczna wycena nie jest dostępna. Wybierz opcję [Request manual quotation], a zespół wsparcia meviy odpowie później, przekazując wycenę.
Określanie ilości
Można wybrać ilość od 1 do 5 w polu „Ilość”. Jeśli chcesz zamówić więcej niż 6 sztuk, wybierz „6 lub więcej (wprowadź liczbę)”, a następnie wpisz liczbę sztuk.
Uwaga
- Ilość można zmienić nawet po potwierdzeniu warunków wyceny, o ile ilość mieści się w zakresie automatycznej wyceny.
Sprawdź cenę i termin dostawy według ilości
Cenę i termin dostawy dla każdej ilości można sprawdzić w „Cenniku według ilości”.