- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Servizio di saldatura] Impostazioni preventivo
- Impostazione delle informazioni di base
Impostazione delle informazioni di base
Nella scheda [informazioni base], è possibile modificare le quantità nel preventivo, modificare i materiali o i trattamenti superficiali, impostare i numeri di PO cliente personalizzati, modificare le informazioni di saldatura e inserire istruzioni di lavorazione aggiuntive. I prezzi e i tempi di consegna saranno ricalcolati in base alle specifiche modificate.
Selezione di materiale e trattamento superficiale
1. Fare clic su [Cambia materiale e trattamento superficiale].
Viene visualizzata la finestra di dialogo Materiale/Trattamento superficiale.
2. Selezionare il materiale.
Fare clic sul nome del gruppo di materiali per visualizzare i materiali disponibili.
Suggerimento
- Passare il mouse sul nome del materiale per visualizzare un riepilogo.
- Per maggiori informazioni sul materiale fare clic qui.

4. Fare clic su [Conferma].
Indicare se è necessaria la Smussatura dei bordi
- Selezionare se è necessaria la Smussatura dei bordi.
- Per l’aspetto quando è selezionato “Sì (equivalente a R0,1)”, fare riferimento a “Informazioni sulla Smussatura dei bordi (parti saldate)”.
Suggerimento
Quando è selezionato “Sì (equivalente a R0,1)”, in basso a sinistra del visualizzatore 3D viene visualizzata una nota relativa alla smussatura dei bordi.
Indicare se è necessaria una conferma a tenuta (senza perdite)
- Selezionare se è necessario eseguire la prova di tenuta.
- Se è necessaria un’ispezione, selezionare “Indicatore presente (prova di tenuta)”.
Suggerimento
Quando si seleziona “Richiesto (Prova di tenuta)”, il testo relativo alla prova di tenuta viene aggiunto in basso a sinistra del visualizzatore 3D.
Confermare e impostare le informazioni di saldatura
-
È possibile controllare le informazioni di saldatura attualmente applicate al prodotto. Dopo aver premuto il pulsante di modifica, è possibile impostare le informazioni di saldatura. → “Impostazione delle informazioni di saldatura”
Impostazione dei numeri di PO del cliente (opzionale)
- È possibile impostare i propri numeri di controllo interni (numeri di PO cliente).
- Per facilitare la conferma delle consegne degli articoli, al momento della spedizione della parte fabbricata saranno stampati sull’etichetta del prodotto sia il codice articolo che lo specifico numero di PO del cliente.
Suggerimento
- Il numero di PO può includere fino a 54 caratteri a mezza larghezza (in maiuscolo o giapponese) e spazi, numeri e simboli (#$%&‘()*+,-./:;=?@_,~). Se viene visualizzato il campo di immissione del codice articolo principale, è necessario inserire questo numero (fino a 20 caratteri).
Inserimento di istruzioni aggiuntive (facoltativo)
Se si hanno istruzioni aggiuntive che si desidera specificare è possibile inserire commenti.
1. Selezionare [Inserisci].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Aggiungi istruzioni].
2. Inserire un commento e selezionare [OK].
Precauzione
Se si sono richieste istruzioni aggiuntive, il preventivo automatico non è disponibile. Seleziona [Request manual quotation] e il team di supporto meviy risponderà in un secondo momento con il preventivo.
Specificare le quantità
In “Quantità” è possibile selezionare una quantità da 1 a 5. Se si desidera ordinare più di 6 pezzi, selezionare “6 o più (inserire numero)” e inserire il numero di pezzi desiderato.
Precauzione
- La quantità può essere modificata anche dopo la conferma delle condizioni del preventivo, purché la quantità rientri nell’intervallo del preventivo automatico.
Controllare il prezzo e la data di consegna per quantità
È possibile controllare il prezzo e la data di consegna per ogni quantità nell’Elenco prezzi per quantità.