Fresado CNC

El servicio de corte es un servicio estandarizado para piezas que pueden mecanizarse con una fresadora de tres ejes.
Puede obtener automáticamente presupuestos para piezas mecanizadas cargando datos CAD en 3D.

Materiales y Tratamientos de Superficies

Haga clic aquí para ver todos los tamaños y dimensiones.
*Valor de referencia
** Disponible para tratamiento térmico
Haga clic aquí para obtener más información sobre las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, el límite elástico y otros valores.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre los estándares de los materiales.

Estándares de Precisión

Normas generales de tolerancia predeterminadasLos productos estándar cumplen con las normas JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991.
Los productos International Economy pueden cumplir con las normas JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991 o GB/T 1804-2000/GB/T 1184-1995.
Grado de tolerancia: Medio (m)
Tolerancias dimensionales± 0,01 o más
Grado de toleranciaGrado IT6 o superior
Tolerancia geométricaPlanitud / Perpendicularidad / Paralelismo (0,02/100mm)
Rugosidad superficialRa 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3
La unidad es mm cuando no se especifica lo contrario.
*Dimensiones de longitud sin chaflán.

Haga clic aquí para obtener una descripción detallada de las tolerancias generales de las piezas fresadas.
Equipos de procesamiento e Informazioni di base
Dependiendo del materiale y del grosor, la superficie puede quedar sin tratar.
  • Tolerancias dimensionales de longitud sin chaflán, salvo que se especifique lo contrario: JIS B 0405 medio (m)
  • Tolerancias dimensionales de chaflán, salvo que se especifique lo contrario: JIS B 0405 grueso (c)
  • Los modelos con esquinas internas inferiores o iguales a 0,5 se acaban con C0,1 mm a 0,5 o menos
  • Los modelos con esquinas externas de R0,5 o inferiores se acaban con R0,5 o menos
  • Tolerancias para las dimensiones del modelo, sin incluir el chaflán: JIS B 0419 K
  • Rugosidad superficial, si no se especifica lo contrario: √Ra6,3 [√Rz25]

Tamaño

Plazos de entrega

Gama de productosOpcionesDías
StandardRapiddesde 7 días
Expressdesde 9 días
Standarddesde 11 días
International Economydesde 16 días
Productos estándar: la gama de productos cumple con las normas JIS.
Productos de International Economy: la gama de productos se ofrece al precio más bajo y cumple con los estándares de calidad de meviy.
Los productos cumplen con las normas industriales del país de fabricación.

Haga clic aquí para obtener una descripción detallada de las opciones de entrega de las piezas fresadas.

Funciones adicionales

Grabado3 mm – 30 mm, caracteres alfanuméricos + algunos símbolos, número de pieza disponible para grabado
Tratamiento TérmicoConvencional / Endurecimiento al vacío (30 – 63 HRC)
Agujeros RoscadosM2 – M36, UNC / UNF, cónico, inserto roscado
Si su pieza no pudo obtener una auto oferta, favor de solicitar al servicio de asistencia de meviy una oferta manual.
Para obtener más información sobre el uso de meviy, haga clic aquí.
Posiciones de mecanizado
  • El mecanizado es posible en seis direcciones perpendiculares/paralelas a la cara del material del cuerpo rectangular, además de los agujeros en ángulo..
  • Posiciones de mecanizado

↑