- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Fresado CNC] Configuración del presupuesto
- Seleccionar tratamiento térmico (Endurecimiento total)
Seleccionar tratamiento térmico (Endurecimiento total)
Cómo configurar el endurecimiento total
PASO 1
Haga clic en «Endurecimiento total» en la sección Detalles.
PASO 2
Cuando se especifica el tipo de endurecimiento en el cuadro de diálogo [Instrucciones de endurecimiento total], la dureza estándar se muestra en el campo «Dureza (HRC)».
Si desea especificar una dureza diferente a la estándar, introduzca un límite inferior y un límite superior en el cuadro de entrada «Dureza (HRC)».
Por último, haga clic en el botón «Actualizar».
Ajustes de dureza disponibles por material
| Material | Dureza estándar | Rango de dureza seleccionable (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) | HRC50-55 | HRC30-55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35-45 | HRC30-50 |
| EN 1.1191 equiv. | HRC30-40 | HRC30-45 |
| DC53 ® (Daido) | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.1545 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
| EN 1.2510 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
- En el caso de la “designación de rango”, especifique la dureza (HRC) en el rango de 5 o más. Ejemplo: HRC40-45
- En el caso de “Especificar dureza mínima”, el ajuste se completa introduciendo solo el valor más bajo de la dureza deseada (HRC).
- En el caso de la “Especificación de dureza mínima”, Usted puede especificar el límite superior del “Rango de dureza (HRC)” hasta menos 5. Ejemplo: Para EN 1.2379 equiv., HRC58-
- *Se garantiza que la dureza (HRC) será superior al valor mínimo especificado.
Tip
La «designación de dureza mínima» se establece introduciendo únicamente el valor mínimo de la dureza deseada (HRC).
Consejo
Haga clic aquí para ver las Normas de calidad del endurecimiento.
Referencia>>>Normas de calidad de temple
PASO 3
El cambio en la selección de endurecimiento se puede confirmar en la sección «Información básica» junto a «Tratamiento térmico».
Consejo
- Si se cambia el material después de seleccionar Endurecimiento total, la dureza cambiará automáticamente a la dureza estándar del material después del cambio.
- Referencia>>>Cómo configurar el endurecimiento total PASO 2