Normas sobre materiales y materiales utilizados

Los materiales utilizados se enumeran en la tabla siguiente. Los materiales utilizados cumplen con la norma JIS (Norma Industrial Japonesa), equivalente a la norma DIN.

No Material DIN Alloy DIN No. JIS USA (AISI) GB Notas
1 EN 1.0038 equiv. S235JR 1.0038 SS400 Acero al carbono 1018 Q235 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 3101.
2 EN 1.1191 equiv. C45 1.1191 S45C Acero al carbono 1049 45# Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051.
3 EN 1.7220 equiv. 34CrMo4 1.7220 SCM435 Acero aleado 4140 –
4 EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) 34CrMo4 (Dureza de referencia : 26-32 HRC) 1.7220 (Dureza de referencia: 26-32 HRC) SCM440 Acero aleado 4140 (templado) 42CrMo
5 EN 1.2510 equiv. 100MnCrW4 1.2510 SKS3 Acero para herramientas O1 100MnCrW4 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4404.
6 EN 1.2379 equiv. X155CrVMo12-1 1.2379 SKD11 Acero para herramientas D2 X153CrMoV12
7 EN 1.2344 equiv. X40CrMoV51 1.2344 SKD61 Acero para herramientas H13 X40CrMoV5-1
8 EN 1.3505 equiv. 100Cr6 1.3505 SUJ2 Acero aleado 52100 GCr15 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4805.
9 EN AW – 2017 equiv. Al-Cu4MgSI 3.1325 A2017[T4] Aleación de aluminio 2017 2A12 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 4000.
10 EN AW−5052 equiv. Al-Mg2.5 3.3523 A5052[H32,H34,H112] 5052 Aluminum Alloy 5052 H112
11 EN AW−5056 equiv. Al-Mg5 3.3523 A5056[H34,H112] Aleación de aluminio 5056 5056 H112
12 EN AW – 6061 equiv. Al-Mg1SiCu 3.3211 A6061 [T6] Aleación de aluminio 6061 6061 T6
13 EN AW – 7075 equiv. Al-Zn6MgCu 3.4365 A7075 [T6511] Aleación de aluminio 7075 7075 T6
14 EN 1.4305 equiv. X10CrNiS18-9 1.4305 SUS303 Acero inoxidable 303 Y12Cr18Ni9 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4303.
15 EN 1.4301 equiv. X5CrNi18.10 1.4301 SUS304 Acero inoxidable 304 06Cr19Ni10
16 EN 1.4401 equiv. X5CrNiMo17122 1.4401 SUS316 Acero inoxidable 316 0Cr17Ni12Mo2
17 EN 1.4404 equiv. X2CrNiMo17-12-2 1.4404 SUS316L 316L Stainless Steel 022Cr17Ni12Mo2
18 EN 1.4125 equiv. X105CrMo17 1.4125 SUS440C Acero inoxidable 440C 9Cr17
19 EN CW614N equiv. CuZn39Pb3/Ms58 2.0401 C3604-LCd (Brass) Latón C3604-LCd – Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 3250.

Precaución

  • No se incluyen los tipos de acero que no están incluidos en la norma JIS, ni aquellos para los que no existe un acero comparable, aunque exista una norma JIS.
  • Los tipos de acero que se incluyen a efectos comparativos son normas de referencia.
  • Tenga en cuenta que la composición química puede ser diferente.

Artículos vistos recientemente

    ↑