Normas sobre materiales y materiales utilizados

Los materiales utilizados se enumeran en la tabla siguiente. Los materiales utilizados cumplen con la norma JIS (Norma Industrial Japonesa), equivalente a la norma DIN.

No Material DIN Alloy DIN No. JIS USA (AISI) GB Notas
1 EN 1.0038 equiv. S235JR 1.0038 SS400 Acero al carbono 1018 Q235 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 3101.
2 EN 1.0038 equiv. (material recocido) S235JR (recocido) 1.0038 equiv. (recocido) SS400 (recocido) Acero al carbono 1018 (recocido)
3 EN 1.0038 equiv. (barra plana) S235JR (barra plana) 1.0038 (barra plana) SS400-D Acero al carbono 1018 (barra plana)
4 EN 1.1191 equiv. (barra plana) C45 (barra plana) 1.1191 (barra plana) S45C-D Acero al carbono 1049 (barra plana) Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051.
5 EN 1.1191 equiv. C45 1.1191 S45C 1045 Carbon steel #45 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051.
S50C
6 EN 1.1206 equiv. Ck50 1.1206 S45C Acero al carbono 1049 45# Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051.
S50C
S55C
7 EN 1.1206 equiv. (Referencia: 20-34HRC) Ck50 (Dureza de referencia: 20~34HRC) 1.1206 (Dureza de referencia: 20~34HRC) S50C (templado) Acero al carbono 1049 (templado) 45#recocido Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051. La dureza está entre 20 y 34 HRC, no se puede especificar.
8 EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) 34CrMo4 (Dureza de referencia: 26~32HRC) 1.7220 (Dureza de referencia: 26~32 HRC) SCM440 Acero aleado 4140 (templado) 42CrMo4 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4053.
9 NAK55 equiv. NAK55 NAK55 NAK55 La dureza es equivalente al acero preendurecido con una dureza de 37 a 43 HRC.
10 EN 1.2379 equiv. X155CrVMo12-1 1.2379 SKD11 Acero para herramientas D2 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4044.
11DC53 ® (Daido)DC53 Tool Steel
12EN 1.1545 equiv.C105U1.1545SK105SK105 Tool SteelUtilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4401.
13EN 1.2510 equiv. 100MnCrW41.2510SKS3O1 Tool Steel9CrWMnUtilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4404.
14 EN AW – 2017 equiv. Al-Cu4MgSi 3.1325 A2017[T3,T351] Aleación de aluminio 2017 2A12 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 4000.
15 EN AW – 5052 equiv. Al-Mg2.5 3.3523 A5052[H32,H34,H112] Aleación de aluminio 5052 5052 H112
16 EN AW – 5083 equiv. AlMg4.5Mn0.7 3.3547 A5083 Aleación de aluminio 5083
17 EN AW – 6061 equiv. Al-Mg1SiCu 3.3211 A6061[T6,T651] Aleación de aluminio 6061 6061 T6
18 EN AW – 6063 equiv. (barra plana) AlMg0,7Si (barra plana) 3.206 (barra plana) A6063S Aleación de aluminio 6063 (barra plana)
19 EN AW – 7075 equiv. Al-Zn6MgCu 3.4365 A7075[T6,T651] Aleación de aluminio 7075 7075 T6
20 EN 1.4305 equiv. X10CrNiS18-9 1.4305 SUS303 Acero inoxidable 303 X8CrNiS18-9 Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4304.
21 EN 1.4305 equiv. (material recocido) X10CrNiS18-9 (recocido) 1.4305 (recocido) SUS303 (recocido) Acero inoxidable 303 (recocido)
22 EN 1.4301 equiv. X5CrNi18.10 1.4301 SUS304 Acero inoxidable 304 06Cr19Ni10
23 EN 1.4301 equiv. (material recocido) X5CrNi18-10 (recocido) 1.4301 (recocido) SUS304 (recocido) Acero inoxidable 304 (recocido)
24 EN 1.4301 equiv. (barra plana) X5CrNi18-10 (barra plana) 1.4301 (barra plana) SUS304-D Acero inoxidable 304 (barra plana)
25 EN 1.4401 equiv. X5CrNiMo17122 1.4401 SUS316 Acero inoxidable 316 0Cr17Ni12Mo2
26EN 1.4404 equiv.X5CrNiMo17-12-21.4401SUS316L316L Stainless Steel
27 EN 1,4016 equiv. X6Cr17 1.4016 SUS430 Acero inoxidable 430 1Cr17
28 Cobre EN CW004A equiv. (sin oxígeno) CW004A (Cu-ETP) 2.0060 / 2.0065 C1020 Copper C1020 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100.
29 Cobre EN CW008A equiv. (Tpugh Pitch) CW008A (Cu-OF) 2.004 C1100 Copper C1100 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100.
30 Latón EN CW509L equiv. (amarillo) CW509L (CuZn40) 2.036 C2801P Copper C2801P Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250.
31 EN CW614N equiv. CW614N (CuZn39Pb3) 2.0401 C3604-LCd (Brass) Brass C3604-LCd Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250.

Precaución

  • No se incluyen los tipos de acero que no están incluidos en la norma JIS, ni aquellos para los que no existe un acero comparable, aunque exista una norma JIS.
  • Los tipos de acero que se incluyen a efectos comparativos son normas de referencia.
  • El acero comprendido entre los materiales EN 1.1191 equiv. y EN 1.1203 equiv. puede utilizarse como equivalente al EN 1.1206 equiv.
  • Tenga en cuenta que la composición química puede ser diferente.

Artículos vistos recientemente