Especificaciones para el desbarbado de bordes

  • Para las piezas de chapa metálica, se utiliza una máquina de desbarbado de doble cara para romper los bordes.
  • Existe la posibilidad de que este proceso provoque pequeños arañazos en las superficies visibles.
  • Haga clic en «Acerca del rompedor de bordes» para obtener más información.

Materiales disponibles para el biselado y dimensiones correspondientes

  • ✓: Cotización automática disponible
  • ー: Solo cotización manual
Material Tratamiento superficial Espesor Ligero achaflanado de los bordesAchaflanado C/R
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))
  • EN 1.0038 equiv.
ー 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 10,0 12,0 16,0 ✓✓
Recubrimiento en polvo * 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 ✓ー
Pintura
Niquelado químico 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 ✓✓
Pavonado
Cromado trivalente (transparente)
Cromado trivalente (negro) 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 ✓ー
EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) Cincado electrolítico 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 ✓✓
Material Acabado Espesor Ligero achaflanado de los bordes Achaflanado C/R
EN 1.4301 equiv. 2B 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 ✓ ✓
NO.1 9,0 10,0 12,0
EN 1.4016 equiv. 2B 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Material Tratamiento superficial Espesor Ligero achaflanado de los bordes Achaflanado C/R
EN AW−5052 equiv. ー 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 ✓ ー
Anodizado (transparente)
Anodizado (negro)
Anodizado (negro mate)
Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650)
*Están disponibles los siguientes acabados pintados: Negro (RAL 9005 equiv. (95 % de coincidencia)), Gris (RAL 7032 equiv. (97 % de coincidencia)), Blanco roto ((Medio brillante) (RAL 9003 equiv. (95 % de coincidencia))), Blanco roto ((Brillo total) (RAL 9003 equiv. (96 % de coincidencia))), Gris crema (RAL 7032 equiv. (98 % de coincidencia))

Artículos vistos recientemente

    ↑