Formas citables

  • Piezas de torneado es un servicio de mecanizado que no solo admite el torneado para el mecanizado de diámetros internos y externos, el mecanizado de ranuras y el roscado, sino que también admite el mecanizado y el corte por hilo para formas que requieren un mecanizado adicional.
  • Las formas aplicables son las siguientes. La gama de formas admitidas se ampliará próximamente.

Consejo

  • Para formas no compatibles con el presupuesto automático, se puede proporcionar un preventivo manual. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
  • *Envío Economy no se puede seleccionar para para ofertas manuales.
Mecanizado del diámetro externo Mecanizado de diámetro interno Diámetro exterior de la ranura ranura en V ranura cónica Ranura radial (R) Ranura negativa
Diametro interno della scanalatura Filetto interno* Filetto externo* Agujero Chiavette externas Chiavetta interna Muesca (bolsillo)
  • *No se reconocen las formas de los tornillos.
  • Haga clic aquí para ver cómo configurar Filetto externo.
  • Haga clic aquí para ver cómo configurar Filetto interno.
Haga clic aquí para ver cómo configurar Agujero. Tenga en cuenta
Ranura en el extremo frontal* Diámetro de la corona más externa Diámetro del cono más externo Hexágono Agujero hexagonal Rosca interna cónica para tubo* Rosca externa cónica para tubos*
  • *La curva inferior se proporciona mediante preventivo manuale.
  • Tenga en cuenta
Tenga en cuenta Tenga en cuenta
  • *Las piezas con filetos modelados no pueden ser reconocidas.
  • *El ángulo de reconocimiento para formas conicas es superior a 0° y inferior a 2,5°.

Precaución

Dependiendo de la forma o las dimensiones exactas, es posible que no se puedan mecanizar las formas anteriores.

Artículos vistos recientemente

    ↑