- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Directrices de diseño
- Condiciones de reconocimiento de Piezas de torneado
Condiciones de reconocimiento de Piezas de torneado
- En las piezas fresadas, las formas redondas y las formas con bordes se determinan automáticamente.
- En esta sección se describen las condiciones de reconocimiento.
Reconocimiento de Parti tornite
Se considera que la forma es Parti tornite si el diametro esterno presenta una parte cilindrica.
| Reconocimiento de Parti tornite | Reconocimiento de piezas fresadas |
|---|---|
|
|
|
|
Condiciones de reconocimiento del diámetro externo e interno
El diámetro interno y el diámetro externo se reconocen en función de su relación posicional con el eje central.
| Reconocimiento como «diametro esterno e interno» | No reconocimiento como «diametro esterno e interno» |
|---|---|
|
|
|
|
Precaución
- El reconocimiento automático no es compatible con roscas externas (diametro esterno).
- Si se reconoce una «rosca interna (diametro interno) y un orificio», se habilita la función de enlace de atributos de color/atributos CAD.>Reconocimiento automático del tipo de orificio
Condiciones de reconocimiento de chavetas
- Para las chavetas que coinciden con la norma JIS (B 1301:1996), las tolerancias se establecen automáticamente y se pueden modificar en el cuadro de diálogo. *Los ajustes predeterminados se pueden personalizar en las Impostazioni utente (Configuración del usuario).
- *Los ajustes predeterminados se pueden personalizar en las Impostazioni utente (Configuración del usuario).
| Especificación del ancho de la chaveta | Reconocido como chaveta | No reconocido como chaveta |
|---|
Ancho reconocido como chaveta exterior
|
Se adapta a las especificaciones [b1]: la tolerancia de ajuste de la chaveta externa se establece automáticamente
|
No coincide con las especificaciones [b1]: la tolerancia de ajuste del orificio ranurado se ha establecido manualmente
|
Ancho reconocido como chaveta interior
|
Se adapta a las especificaciones [b2]: la tolerancia de ajuste de la chaveta interior se establece automáticamente
|
No coincide con las especificaciones [b2]: se trata como «tolerancia general» para la chaveta interior y no se puede seleccionar la tolerancia
|
Precaución
- «Si las esquinas interiores no están redondeadas, la forma no se reconocerá como una «chaveta exterior» y no se podrá establecer la tolerancia de ajuste.
- Si es necesario establecer ajustes de tolerancia, diseñe la chaveta con esquinas redondeadas que coincidan con el ancho de la chaveta».

「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件
以下の表に順次、規格内の場合認識されます。
注意
*2023年3月より対象となります。
b1/b2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|
焼き肌
Condiciones de reconocimiento de agujeros en la superficie cilíndrica
- «Un agujero que se encuentra en el eje central se reconoce como un «agujero» compatible con la cotización automática.
- Si el agujero no gira sobre el eje central, se reconoce como «otro agujero» y no es compatible con la cotización automática».
- Incluso si no se ha modelado ningún chaflán en 3D, se crea un chaflán en la entrada del agujero.
| Reconocido como un «agujero» | No reconocido como un «agujero» |
|---|---|
|
|