Lógica de evaluación de paredes delgadas

Espesor restante durante el procesamiento del producto

Si el grosor mínimo de la pared del modelo se encuentra dentro de los rangos indicados a continuación, es posible que aparezca una advertencia durante la cotización automática.

[mm]
Tipo de pared Dimensiones de la pieza Rango de advertencia del espesor de la pared
① Diámetro externo ø10 o menos 0,5 o menos
Diámetro externo superior a ø10 1,0 o menos
② ー 1,0 o menos
③ ー menos de 1,0
  • *Si se especifica un filetto macho o hembra, la fábrica decidirá si se puede procesar o no en función de la forma.
  • *Los espesores de pared inferiores a estos límites pueden provocar lacerazioni o deformaciones de la forma durante el mecanizado.

Deformación causada por la elevada eliminación de volumen de material

Consulte a continuación los detalles sobre el mensaje de error «Eliminación de gran volumen».

  • Si el porcentaje del volumen del modelo en relación con el volumen del material es inferior al umbral indicado, pueden producirse deformaciones.
  • *Volumen del material = (radio del diámetro más externo)2 × pi × longitud total.

Material

100 %

  • Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
  • Azul: volumen de eliminación del diametro esterno
  • Rojo: otro volumen de eliminación

Volumen de corte

95 %

(

Volumen de eliminación del diámetro interno

5 %

Volumen de eliminación del diámetro externo

89 %

Otro volumen de eliminación

1 %

)

Volumen del modelo

5 %

Hierro/Acero/SS
Umbral de volumen del modelo 5 % o más

Material

100 %

  • Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
  • Azul: volumen de eliminación del diámetro externo
  • Rojo: otro volumen de eliminación

Volumen de corte

92 %

(

Volumen de eliminación del diámetro interno

19 %

Volumen de eliminación del diámetro externo

71 %

Otro volumen de eliminación

1 %

)

Volumen del modelo

8 %

Aluminio/Cobre/Resina
Umbral de volumen del modelo 10 % o más

Material

100 %

  • Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
  • Azul: volumen de eliminación del diámetro externo

Volumen de corte

90 %

(

Volumen de eliminación del diámetro interno

41 %

Volumen de eliminación del diametro esterno

49 %

Otro volumen de extracción

0 %

)

Volumen del modelo

10 %

Todos los materiales Notas
Umbral de volumen del modelo 15 % o más Volumen de eliminación del diámetro interno 40 % o menos y volumen de eliminación del diámetro externo 40 % o menos

Material

100 %

  • Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno

Volumen de corte

88 %

(

Volumen de eliminación del diámetro interno

88 %

Volumen de extracción del diámetro externo

0 %

Otro volumen de extracción

0 %

)

Volumen del modelo

12 %

Todos los materiales (más de ø30) Notas
Umbral de volumen del modelo 20 % o más Volumen de eliminación del diámetro interno 70 % o menos

Consejo

  • Modifica el modelo 3D para que el volumen del modelo sea mayor o igual al valor umbral.

Artículos vistos recientemente

    ↑