Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables

Identificación de orificios roscados

  • La información sobre el diámetro de orificios en la base de datos de información sobre orificios de meviy se registra de acuerdo con los diámetros nominales de los orificios roscados de cada extensión de archivo que se puede cargar. Los diámetros de los orificios detectados se comprueban con la tabla siguiente (Tabla 1).
  • *Si el diámetro detectado no coincide con ninguna entrada de la tabla, el orificio se tratará como un orificio pasante. Sin embargo, puede cambiar el tipo de orificio o el diámetro nominal al configurar los ajustes del presupuesto.
  • *Si un diámetro se corresponde con varios diámetros nominales (por debajo de 5,00 mm), se seleccionará el diámetro nominal más grande (M6) y se le dará prioridad.
Tabla 1) Con ajustes predeterminados: Tabla de diámetros de orificios correspondientes a la identificación de orificios roscados según la extensión del archivo
Diámetro nominal del orificio roscadoExtensión del archivo
  • STEP (.step / .stp)
  • Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt /.xmt_txt)
  • ACIS (.sat/.sab)
  • JT (.jt)
  • PRC (.prc)
  • I-deas (.arc/.unv)
  • SOLIDWORKS (.sldprt)
  • Siemens PLM-NX (.prt)
  • Creo (.neu/.prt/.xpr)
  • Solid Edge (.par/.pwd)
  • Pro/ENGINEER
    (.prt/.neu/.xpr)
  • Autodesk Inventor(.ipt)
  • CATIA V5 (.CATPart)
iCAD SX (.icd)
M21,571,601,622,00 1,601,572,00
M2,52,012,052,082,50 2,052,012,50
M32,462,502,533,00 2,502,463,00
M43,243,303,334,00 3,303,244,00
M54,134,204,235,00 4,204,135,00
M64,925,005,046,00 5,004,926,00
M86,656,756,786,808,006,806,658,00
M108,388,508,5310,00 8,508,3810,00
M1210,1110,2010,2510,2710,3010,2010,1112,00
M1411,8412,0012,0212,10 12,0011,8414,00
M1613,8414,0014,0216,00 14,0013,8416,00
Tabla 2) Con la configuración de identificación de orificios roscados: Tabla de diámetros de orificios identificados como orificios roscados para cada paquete CAD especificado
Diámetro nominal del orificio roscadoConfiguración de identificación de orificios roscados
SOLIDWORKS
(Seleccione entre los dos tipos)
Siemens PLM-NX
Creo
Solid Edge
Onshape
Autodesk Inventor
CATIA
iCAD SXIronCADAutodesk Fusion
Tipo A (*1)Tipo B (*2)
M21,602,001,601,562,001,601,62
M2,52,052,502,052,012,502,052,08
M32,503,002,502,463,002,502,53
M43,304,003,303,244,003,303,33
M54,205,004,204,135,004,204,23
M65,006,005,004,926,005,005,04
M86,808,006,806,658,006,806,78
M108,5010,008,508,3810,008,508,53
M1210,2012,0010,2010,1112,0010,210,27
M1412,0014,0012,0011,8414,0012,0012,02
M1614,0016,0014,0013,8416,0014,0014,02

*1 Cuando las opciones de orificios de SOLIDWORKS seleccionadas son «Diámetro de broca roscado» o «Roscas cosméticas».
*2 Cuando la opción de orificios de SOLIDWORKS seleccionada es «Eliminar roscas».

Selección del tamaño del orificio roscado

No se pueden seleccionar orificios roscados para metales perforados ni para materiales con un grosor inferior a 0,8 mm.

Material: acero Espesor de la placa Diámetro del orificio roscado
  • EN 1.0330 equiv.
  • EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente)
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)
1,0 M2 M2,5 M3
1,2 M2 M2,5 M3
1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5
2,0 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6
2,3 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6
3,2 M2(*1) M2,5 M3 M4 M5 M6 M8
4,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
6,0 M4 M5 M6 M8 M10
9,0 M5(*2) M6 M8 M10 M12 M14 M16
10,0 M6 M8 M10 M12 M14 M16
12,0 M6 M8 M10 M12 M14 M16
16,0 M6 M8 M10 M12 M14 M16
  • *1 M2 es EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) (Cromado trivalente negro) y EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) únicamente
  • *2 Disponible únicamente para EN 1.0038 equiv.
Material: acero inoxidableEspesor de la placaDiametro del orificio roscado
  • EN 1.4301 equiv. (N.º 1)
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0M2M2,5M3        
1,2M2M2,5M3        
1,5M2M2,5M3M4       
2,0M2M2,5M3M4M5M6     
2,5M2M2,5M3M4M5M6     
3,0M2M2,5M3M4M5M6M8    
4,0  M3M4M5M6M8M10   
5,0   M4M5M6M8M10   
6,0    M5M6M8M10   
9,0     M6M8M10M12M14M16
10,0     M6M8M10M12M14M16
12,0     M6M8M10M12M14M16
  • EN 1.4301 equiv. (pulido con grano n.º 400 por una cara)
  • EN 1.4301 equiv. (acabado fino por una cara)
1,0  M3        
1,2  M3        
1,5  M3M4       
2,0  M3M4M5M6     
3,0  M3M4M5M6M8    
Material: aluminioEspesor de la placaDiámetro del orificio roscado
  • EN AW−5052 equiv.
  • EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada [transparente])
  • EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada [negra])
1,0M2M2,5M3        
1,2M2M2,5M3        
1,5M2M2,5M3M4       
1,6M2M2,5M3M4M5      
2,0M2M2,5M3M4M5M6     
2,5 M2,5M3M4M5M6     
3,0 M2,5M3M4M5M6M8    
4,0  M3M4M5M6M8M10   
5,0  M3M4M5M6M8M10   
6,0   M4M5M6M8M10   
Material: resina transparente Espesor de la placaDiámetro del orificio roscado
  • PET
  • Acrílico
  • PC (Policarbonato)
  • PVC
3,0  M3M4M5      
5,0  M3M4M5M6     
8,0  M3M4M5M6M8    
10,0  M3M4M5M6M8M10   

Artículos vistos recientemente

    ↑