Cómo utilizar el Visualizador 3D

(1) Barra de herramientas

(2) Cubo

(3) Menú

(4) PMI

(1) Barra de herramientas

A continuación se especifican los nombres de cada herramienta y lo que se puede hacer con ellas.

Nombre de la función Qué puede hacer
  • Designar origen del diseño
Mover el punto de origen del diseño. → Cambiar el origen de un diseño
  • Añadir dimensiones
Añadir dimensiones y tolerancias dimensionales. → Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales
  • Añadir dimensiones por lotes
Añade por lotes dimensiones de coordenadas basadas en el punto de origen. →Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales
*Esta función no está disponible cuando se establece un orificio de precisión como origen.
  • Eliminar configuración
Eliminar dimensiones añadidas. → Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales
  • Ocultar dimensiones
Oculta las tolerancias dimensionales garantizadas por las «Normas generales de tolerancia para dimensiones mecanizadas».
  • Dividir agujeros agrupados
Puede dividir los orificios agrupados durante el reconocimiento de formas. → Dividir agujeros agrupados
Nombre de la función Qué puede hacer
  • Rugosidad superficial
Se puede establecer la Rugosidad superficial. → Ajuste de la rugosidad superficial de un área no especificada
  • Referencia
Se puede establecer la referencia. → Establecer tolerancias geométricas y de referencia
  • Tolerancia geométrica
Se puede establecer la tolerancia geométrica. → Establecer tolerancias geométricas y de referencia
  • Grabado
Añade un grabado. → Establecer grabado
  • Medición
Esta función permite medir los modelos cargados. → Medición de modelos 3D
  • Cambiar tamaño de fuente
Puede cambiar el tamaño de la fuente de la pantalla PMI. → Cambiar el tamaño de la fuente
  • Dibujo 2D simple
Descargar archivos de imagen que capturan cada dirección ortogonal de los modelos 3D y organizarlos mediante proyección de tercer ángulo.
  • 2D DXF
Una vez confirmado el número de modelo, se pueden generar y exportar datos DXF 2D. → Descargar archivos 2D DXF

(2) Cubo

  • Gire el cubo para cambiar la orientación de las piezas que se muestran actualmente.
  • Haga clic en  [Vista isométrica] para volver a la vista isométrica (orientación predeterminada).

(3) Menú

  • Al pasar el ratón por encima del botón «Menú» aparece un menú que permite alternar la visualización del modelo 3D y mostrar/ocultar la información de texto en el visualizador 3D.
  • Aquí puede cambiar el método de visualización del modelo 3D y alternar entre mostrar u ocultar la información de texto en el visualizador 3D.
表⽰設定

(4) PMI

PMI es la abreviatura de «Product Manufacturing Information» (información sobre la fabricación del producto) y hace referencia a la información textual sobre dimensiones y agujeros. La posición de la visualización de PMI se puede mover arrastrándola.

Artículos vistos recientemente