Control de calidad de productos montados con tuercas

Aspecto de los productos montados con tuercas

Producto con tuerca a presión

  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) y EN 1.0330 equiv. (galvanizado), EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada [transparente]) y EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada [negra]) pueden presentar desprendimientos del revestimiento debido al montaje de las tuercas.
  • La instalación de tuercas cerca del borde de la placa puede provocar que el borde se hinche.

Producto con tuerca soldada (por puntos)

  • Para productos con tuercas soldadas por puntos sobre materiales de acero, elimine las quemaduras con una lima o una herramienta similar. El limado puede dejar marcas de arañazos.
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) y EN 1.0330 equiv. (galvanizado) pueden presentar desprendimientos del revestimiento debido al montaje de las tuercas.
  • Las marcas de quemaduras en las tuercas soldadas por puntos sobre acero inoxidable se eliminarán mediante pulido electrolítico. Además, no se realiza el pulido para eliminar las quemaduras, ya que provoca el desprendimiento del revestimiento.
    La parte saliente de la tuerca soldada puede desprenderse, pero se comprueban los siguientes elementos para confirmar que no hay ningún problema con la fijación. Pueden quedar marcas de acabado.
    – Los pernos pueden pasar a través.
    – La parte saliente no sobresale más más que el espesor del material.

Garantía de resistencia de los productos montados con tuercas

Producto con tuerca a presión

  • No garantizamos la resistencia de los productos con tuercas a presión, pero los enviaremos tras confirmar que no hay problemas con la fijación.

Producto con tuerca soldada (por puntos)

  • No garantizamos la resistencia de los productos con tuercas soldadas (por puntos), pero los enviaremos tras confirmar que no hay problemas con la fijación. Además, se realizan evaluaciones periódicas de acuerdo con la norma JIS B1196.

Artículos vistos recientemente